K0790Imbastitore a sfere con elevata resistenza al taglio |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4542.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310. Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Gli imbastitori a sfera con alta resistenza al taglio sono contrassegnati da una scanalatura di identificazione sul perno.Vantaggi:Maggiore carico rispetto agli imbastitori a sfere standard. I perni in acciaio inossidabile 1.4542 sono temprati, presentano un'elevata resistenza al taglio e sono estremamente sollecitabili.Accessori:Bussole portamaschi per imbastitori a sfere K0724 Per forma B: Cavo di sicurezza a spirale K0367 Cavetti di tenuta con occhiello K0367 Anello K0367Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | SW | Foro di alloggiamento H11 | Sforzo di taglio doppio max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0790.011205010 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 10 | 5,9 | 25 | 15,9 | 11 | 5 | 24 | | | 16.82 CHF | | K0790.011205015 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 15 | 5,9 | 25 | 20,9 | 11 | 5 | 24 | | | 16.82 CHF | | K0790.011205020 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 20 | 5,9 | 25 | 25,9 | 11 | 5 | 24 | | | 16.82 CHF | | K0790.011205025 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 25 | 5,9 | 25 | 30,9 | 11 | 5 | 24 | | | 16.82 CHF | | K0790.011205030 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 30 | 5,9 | 25 | 35,9 | 11 | 5 | 24 | | | 17.84 CHF | | K0790.011206010 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 10 | 6,8 | 25 | 16,8 | 11 | 6 | 35 | | | 17.09 CHF | | K0790.011206015 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 15 | 6,8 | 25 | 21,8 | 11 | 6 | 35 | | | 17.09 CHF | | K0790.011206020 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 20 | 6,8 | 25 | 26,8 | 11 | 6 | 35 | | | 17.09 CHF | | K0790.011206025 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 25 | 6,8 | 25 | 31,8 | 11 | 6 | 35 | | | 17.09 CHF | | K0790.011206030 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 30 | 6,8 | 25 | 36,8 | 11 | 6 | 35 | | | 18.96 CHF | | K0790.011206035 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 35 | 6,8 | 25 | 41,8 | 11 | 6 | 35 | | | 18.96 CHF | | K0790.011206040 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 40 | 6,8 | 25 | 46,8 | 11 | 6 | 35 | | | 18.96 CHF | | K0790.011206045 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 45 | 6,8 | 25 | 51,8 | 11 | 6 | 35 | | | 18.96 CHF | | K0790.011206050 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 50 | 6,8 | 25 | 56,8 | 11 | 6 | 35 | | | 18.96 CHF | | K0790.011508020 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 20 | 7,8 | 33 | 27,8 | 15 | 8 | 63 | | | 18.31 CHF | | K0790.011508025 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 25 | 7,8 | 33 | 32,8 | 15 | 8 | 63 | | | 18.31 CHF | | K0790.011508030 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 30 | 7,8 | 33 | 37,8 | 15 | 8 | 63 | | | 20.52 CHF | | K0790.011508035 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 35 | 7,8 | 33 | 42,8 | 15 | 8 | 63 | | | 20.52 CHF | | K0790.011508040 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 40 | 7,8 | 33 | 47,8 | 15 | 8 | 63 | | | 20.52 CHF | | K0790.011508045 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 45 | 7,8 | 33 | 52,8 | 15 | 8 | 63 | | | 20.52 CHF | | K0790.011508050 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 50 | 7,8 | 33 | 57,8 | 15 | 8 | 63 | | | 20.52 CHF | | K0790.011510020 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 20 | 8,9 | 33 | 28,9 | 15 | 10 | 100 | | | 27.99 CHF | | K0790.011510025 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 25 | 8,9 | 33 | 33,9 | 15 | 10 | 100 | | | 27.99 CHF | | K0790.011510030 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 30 | 8,9 | 33 | 38,9 | 15 | 10 | 100 | | | 29.23 CHF | | K0790.011510035 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 35 | 8,9 | 33 | 43,9 | 15 | 10 | 100 | | | 29.23 CHF | | K0790.011510040 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 40 | 8,9 | 33 | 48,9 | 15 | 10 | 100 | | | 29.23 CHF | | K0790.011510045 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 45 | 8,9 | 33 | 53,9 | 15 | 10 | 100 | | | 29.23 CHF | | K0790.011510050 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 50 | 8,9 | 33 | 58,9 | 15 | 10 | 100 | | | 29.23 CHF | | K0790.011510060 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 60 | 8,9 | 33 | 68,9 | 15 | 10 | 100 | | | 30.95 CHF | | K0790.012112025 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 25 | 9,9 | 39,5 | 34,9 | 21 | 12 | 144 | | | 28.50 CHF | | K0790.012112030 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 30 | 9,9 | 39,5 | 39,9 | 21 | 12 | 144 | | | 29.71 CHF | | K0790.012112035 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 35 | 9,9 | 39,5 | 44,9 | 21 | 12 | 144 | | | 29.71 CHF | | K0790.012112040 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 40 | 9,9 | 39,5 | 49,9 | 21 | 12 | 144 | | | 29.71 CHF | | K0790.012112045 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 45 | 9,9 | 39,5 | 54,9 | 21 | 12 | 144 | | | 29.71 CHF | | K0790.012112050 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 50 | 9,9 | 39,5 | 59,9 | 21 | 12 | 144 | | | 29.71 CHF | | K0790.012112060 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 60 | 9,9 | 39,5 | 69,9 | 21 | 12 | 144 | | | 31.31 CHF | | K0790.012112070 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 70 | 9,9 | 39,5 | 79,9 | 21 | 12 | 144 | | | 31.31 CHF | | K0790.012112080 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 80 | 9,9 | 39,5 | 89,9 | 21 | 12 | 144 | | | 32.73 CHF | | K0790.012116030 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,1 | 39,5 | 43,1 | 21 | 16 | 257 | | | 50.80 CHF | | K0790.012116035 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,1 | 39,5 | 48,1 | 21 | 16 | 257 | | | 50.80 CHF | | K0790.012116040 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,1 | 39,5 | 53,1 | 21 | 16 | 257 | | | 50.80 CHF | | K0790.012116045 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,1 | 39,5 | 58,1 | 21 | 16 | 257 | | | 50.80 CHF | | K0790.012116050 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,1 | 39,5 | 63,1 | 21 | 16 | 257 | | | 50.94 CHF | | K0790.012116060 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,1 | 39,5 | 73,1 | 21 | 16 | 257 | | | 54.86 CHF | | K0790.012116070 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,1 | 39,5 | 83,1 | 21 | 16 | 257 | | | 54.86 CHF | | K0790.012116080 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,1 | 39,5 | 93,1 | 21 | 16 | 257 | | | 58.07 CHF | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | Foro di alloggiamento H11 | Sforzo di taglio doppio max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0790.111205010 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 10 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 15,9 | 11 | 5 | 24 | | | 17.55 CHF | | K0790.111205015 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 15 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 20,9 | 11 | 5 | 24 | | | 17.55 CHF | | K0790.111205020 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 20 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 25,9 | 11 | 5 | 24 | | | 17.55 CHF | | K0790.111205025 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 25 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 30,9 | 11 | 5 | 24 | | | 17.55 CHF | | K0790.111205030 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 30 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 35,9 | 11 | 5 | 24 | | | 18.56 CHF | | K0790.111206010 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 10 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 16,8 | 11 | 6 | 35 | | | 17.84 CHF | | K0790.111206015 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 15 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 21,8 | 11 | 6 | 35 | | | 17.84 CHF | | K0790.111206020 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 20 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 26,8 | 11 | 6 | 35 | | | 17.84 CHF | | K0790.111206025 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 25 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 31,8 | 11 | 6 | 35 | | | 17.84 CHF | | K0790.111206030 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 30 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 36,8 | 11 | 6 | 35 | | | 19.70 CHF | | K0790.111206035 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 35 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 41,8 | 11 | 6 | 35 | | | 19.70 CHF | | K0790.111206040 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 40 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 46,8 | 11 | 6 | 35 | | | 19.70 CHF | | K0790.111206045 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 45 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 51,8 | 11 | 6 | 35 | | | 19.70 CHF | | K0790.111206050 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 50 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 56,8 | 11 | 6 | 35 | | | 19.70 CHF | | K0790.111508020 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 20 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 27,8 | 15 | 8 | 63 | | | 19.03 CHF | | K0790.111508025 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 25 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 32,8 | 15 | 8 | 63 | | | 19.03 CHF | | K0790.111508030 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 30 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 37,8 | 15 | 8 | 63 | | | 21.26 CHF | | K0790.111508035 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 35 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 42,8 | 15 | 8 | 63 | | | 21.26 CHF | | K0790.111508040 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 40 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 47,8 | 15 | 8 | 63 | | | 21.26 CHF | | K0790.111508045 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 45 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 52,8 | 15 | 8 | 63 | | | 21.26 CHF | | K0790.111508050 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 50 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 57,8 | 15 | 8 | 63 | | | 21.26 CHF | | K0790.111510020 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 20 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 28,9 | 15 | 10 | 100 | | | 28.73 CHF | | K0790.111510025 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 25 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 33,9 | 15 | 10 | 100 | | | 28.73 CHF | | K0790.111510030 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 30 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 38,9 | 15 | 10 | 100 | | | 29.97 CHF | | K0790.111510035 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 35 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 43,9 | 15 | 10 | 100 | | | 29.97 CHF | | K0790.111510040 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 40 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 48,9 | 15 | 10 | 100 | | | 29.97 CHF | | K0790.111510045 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 45 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 53,9 | 15 | 10 | 100 | | | 29.97 CHF | | K0790.111510050 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 50 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 58,9 | 15 | 10 | 100 | | | 29.97 CHF | | K0790.111510060 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 60 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 68,9 | 15 | 10 | 100 | | | 31.69 CHF | | K0790.112112025 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 25 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 34,9 | 21 | 12 | 144 | | | 29.23 CHF | | K0790.112112030 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 30 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 39,9 | 21 | 12 | 144 | | | 30.44 CHF | | K0790.112112035 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 35 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 44,9 | 21 | 12 | 144 | | | 30.44 CHF | | K0790.112112040 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 40 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 49,9 | 21 | 12 | 144 | | | 30.44 CHF | | K0790.112112045 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 45 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 54,9 | 21 | 12 | 144 | | | 30.44 CHF | | K0790.112112050 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 50 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 59,9 | 21 | 12 | 144 | | | 30.44 CHF | | K0790.112112060 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 60 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 69,9 | 21 | 12 | 144 | | | 32.07 CHF | | K0790.112112070 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 70 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 79,9 | 21 | 12 | 144 | | | 32.07 CHF | | K0790.112112080 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 80 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 89,9 | 21 | 12 | 144 | | | 33.47 CHF | | K0790.112116030 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 30 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 43,1 | 21 | 16 | 257 | | | 51.53 CHF | | K0790.112116035 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 35 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 48,1 | 21 | 16 | 257 | | | 51.53 CHF | | K0790.112116040 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 40 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 53,1 | 21 | 16 | 257 | | | 51.53 CHF | | K0790.112116045 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 45 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 58,1 | 21 | 16 | 257 | | | 51.53 CHF | | K0790.112116050 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 50 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 63,1 | 21 | 16 | 257 | | | 51.68 CHF | | K0790.112116060 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 60 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 73,1 | 21 | 16 | 257 | | | 55.61 CHF | | K0790.112116070 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 70 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 83,1 | 21 | 16 | 257 | | | 55.61 CHF | | K0790.112116080 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 80 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 93,1 | 21 | 16 | 257 | | | 58.79 CHF | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|