HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure a pressione servono per la sostituzione e la chiusura semplice e rapida di apparecchi o sportelli. Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.Materiale:Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.Versione:Alloggiamento e pulsante non trattati.Nota:Forma A per spessore della piastra da 3 a 10 mm. Forma B per spessore della piastra da 3 a 27 mm.Modalità di utilizzoInserire la chiusura a pressione sul bullone di fissaggio senza premere il pulsante, in tal modo la chiusura viene bloccata. Per rilasciare la chiusura, premere il pulsante e tirare la stessa.Utilizzo:Possibilità di montaggio A in combinazione con anelli distanziatori, per spessore della piastra da 3 a 10 mm. Possibilità di montaggio B per spessore della piastra superiore da 10 a 27 mm.Attenzione:Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con il bullone di fissaggio K1564.Accessori:Anelli distanziatori K1563. Bullone di fissaggio K1564.Nota disegno:
1) Piastra
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.