HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Imbastitore

Indietro

Imbastitore a sfere KIPP

L'imbastitore a sfere KIPP è composto dai seguenti elementi:

- perno
- pulsante con meccanismo a molla
- sfere

Utilizzo:

Gli imbastitori a sfere consentono di collegare e fissare componenti, pezzi da lavorare o altri componenti meccanici con una semplice pressione sul pulsante. L'imbastitore a sfere dispone di un pratico meccanismo di bloccaggio a sfere. Premendo il pulsante, si attiva il meccanismo a molla all'interno del perno e si sblocca il serraggio effettuato tramite le sfere (le sfere si ritraggono verso l'interno). Nel momento in cui viene rilasciato il pulsante, il serraggio delle sfere viene riattivato (le sfere fuoriescono) assicurando una tenuta stabile e autobloccante. In questo modo, in pratica, è possibile collegare e separare degli elementi in modo semplice e veloce.

Il campo di applicazione degli imbastitori è molto ampio: dai sistemi di automazionie alla robotica fino all'industria elettronica e all'ingegneria dei processi. Gli imbastitori vengono usati in numerosi campi dell'industria meccanica e delle costruzioni. Grazie all'efficace meccanismo autobloccante, i tempi di allestimento possono essere facilmente ridotti.

Versione:

Gli imbastitori a sfere KIPP sono disponibili in diversi modelli a seconda del campo di applicazione. L'impugnatura può essere a T o a L. Il pulsante è disponibile sia in zinco sia in termoplastica. Per applicazioni speciali, gli imbastitori sono disponibili anche in acciaio inox. Soprattutto in ambienti che presentano elevate esigenze in campo igienico, come per esempio nell'industria alimentare o dove vengono impiegate sostanze corrosive, gli imbastitori a sfere sono completamente in acciaio inox.

I componenti standard KIPP presentano un'elevata qualità di fabbricazione e restano affidabili anche dopo un uso prolungato. Gli imbastitori a sfere vengono prodotti direttamente nello stabilimento HEINRICH KIPP WERK e rispondono agli altissimi standard di qualità caratteristici di tutti i prodotti KIPP.