DescrizioneDescrizione del prodotto:Le bussole portamaschi formano un punto di appoggio per gli imbastitori a sfera con azionamento rotativo, in cui possono bloccarsi in modo sicuro e preciso.
Nel caso delle bussole portamaschi con sensore di stato, sulla bussola è presente un sensore a regolazione variabile. In questo modo è possibile verificare elettronicamente se l'imbastitore a sfere con azionamento a rotativo è bloccato o meno.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'imbastitore a sfere.Materiale:Bussola portamaschi in acciaio inox 1.4305.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone.
Versione:Bussola portamaschi con sensore non trattata.
Dado di serraggio nichelato.Nota:I sensori di stato e i dadi di serraggio vengono forniti non assemblati.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.Dati tecnici:Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <3500 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EACUtilizzo:La bussola portamaschi collegata a un sensore di stato consente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre, è possibile garantire che un imbastitore a sfere o un perno di fissaggio si trovi nella posizione desiderata.Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.Sicurezza:La bussola portamaschi con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.Nota disegno:1) LED
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Particolarità: