HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Anelli distanziali in acciaio inox Chiusure a pressione
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneDescrizione del prodotto:In combinazione con le chiusure a pressione è possibile variare gli spessori della piastra da 3 a 10 mm. Vedere schema di montaggio.Materiale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Accessori:Chiusure a pressione in acciaio inox K1562.Nota disegno:
1) Piastra 2) Chiusura a pressione 3) Anello distanziatore
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.