K1065Bussole portamaschi per imbastitori a sfere |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio, nichelato. Acciaio inox non trattato.Nota:Dimensioni di montaggio forma A: Fissaggio con dado, spessore della piastra max. 10 mm. Dimensioni di montaggio forma B: Fissaggio per avvitamento, per spessore della piastra superiore a 10 mm o in foro cieco.Su richiesta:Dado corrispondente (K0700) e utensile di montaggio (K0317).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: