HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso
K0793

Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Maniglia nera.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e il perno può essere inserito nei pezzi da collegare. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Se necessario, gli imbastitori a sfere possono essere dotati di un cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetto di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0793 Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso 132 kB

Disegni

Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineBDD1D2D3LL1L2L3L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0793.20460501017,64655,513,2105,92519,415,9515 18.05 CHF
K0793.20460501517,64655,513,2155,92519,420,9515 18.05 CHF
K0793.20460502017,64655,513,2205,92519,425,9515 18.05 CHF
K0793.20460502517,64655,513,2255,92519,430,9515 18.05 CHF
K0793.20460503017,64655,513,2305,92519,435,9515 19.29 CHF
K0793.20460601017,64666,8513,2106,82519,416,8622 18.20 CHF
K0793.20460601517,64666,8513,2156,82519,421,8622 18.20 CHF
K0793.20460602017,64666,8513,2206,82519,426,8622 18.20 CHF
K0793.20460602517,64666,8513,2256,82519,431,8622 18.20 CHF
K0793.20460603017,64666,8513,2306,82519,436,8622 19.29 CHF
K0793.20460603517,64666,8513,2356,82519,441,8622 19.29 CHF
K0793.20460604017,64666,8513,2406,82519,446,8622 19.29 CHF
K0793.20460604517,64666,8513,2456,82519,451,8622 19.29 CHF
K0793.20460605017,64666,8513,2506,82519,456,8622 19.29 CHF
K0793.2063080202362,989,517,3207,83324,427,8838 19.76 CHF
K0793.2063080252362,989,517,3257,83324,432,8838 19.76 CHF
K0793.2063080302362,989,517,3307,83324,437,8838 21.13 CHF
K0793.2063080352362,989,517,3357,83324,442,8838 21.13 CHF
K0793.2063080402362,989,517,3407,83324,447,8838 21.13 CHF
K0793.2063080452362,989,517,3457,83324,452,8838 21.13 CHF
K0793.2063080502362,989,517,3507,83324,457,8838 21.13 CHF
K0793.2063100202362,9101217,3208,93324,428,91060 29.40 CHF
K0793.2063100252362,9101217,3258,93324,433,91060 29.40 CHF
K0793.2063100302362,9101217,3308,93324,438,91060 30.78 CHF
K0793.2063100352362,9101217,3358,93324,443,91060 30.78 CHF
K0793.2063100402362,9101217,3408,93324,448,91060 30.78 CHF
K0793.2063100452362,9101217,3458,93324,453,91060 30.78 CHF
K0793.2063100502362,9101217,3508,93324,458,91060 30.78 CHF
K0793.2063100602362,9101217,3608,93324,468,91060 32.15 CHF
K0793.2082120253381,81214,526,3259,939,528,834,91286 29.85 CHF
K0793.2082120303381,81214,526,3309,939,528,839,91286 31.57 CHF
K0793.2082120353381,81214,526,3359,939,528,844,91286 31.57 CHF
K0793.2082120403381,81214,526,3409,939,528,849,91286 31.57 CHF
K0793.2082120453381,81214,526,3459,939,528,854,91286 31.57 CHF
K0793.2082120503381,81214,526,3509,939,528,859,91286 31.57 CHF
K0793.2082120603381,81214,526,3609,939,528,869,91286 32.90 CHF
K0793.2082120703381,81214,526,3709,939,528,879,91286 32.90 CHF
K0793.2082120803381,81214,526,3809,939,528,889,91286 34.29 CHF
K0793.2082160303381,8161926,33013,139,528,843,116153 47.31 CHF
K0793.2082160353381,8161926,33513,139,528,848,116153 47.31 CHF
K0793.2082160403381,8161926,34013,139,528,853,116153 47.31 CHF
K0793.2082160453381,8161926,34513,139,528,858,116153 47.31 CHF
K0793.2082160503381,8161926,35013,139,528,863,116153 47.31 CHF
K0793.2082160603381,8161926,36013,139,528,873,116153 48.69 CHF
K0793.2082160703381,8161926,37013,139,528,883,116153 48.69 CHF
K0793.2082160803381,8161926,38013,139,528,893,116153 49.77 CHF