HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Verrou quart de tour en Inox, avec bouton plastique ou en Inox
K1559

Verrou quart de tour en Inox, avec bouton plastique ou en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionDescription du produit :Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière :Corps en Inox.
Boulon en acier.
Bouton en Inox ou thermoplastique PA (polyamide).
Finition :Corps poli.
Boulon nickelé.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Bouton en Inox, poli.
Nota :Les vis de montage M3 en Inox sont fournies.
Option de montage 1 pour plaques d'épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 B pour plaques d'épaisseur > 6 à 14 mm.
Mode d'emploi :S'assurer que le bouton est en position « OFF ».
Placer le verrou quart de tour dans la plaque de serrage prémontée.
Passer le bouton sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Accessoires :Plaques de bridage K1560Indication de dessin :
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1559 Verrou quart de tour en Inox avec bouton en plastique ou en Inox 261 kB
 Informations techniques pour verrou quart de tour K1559 et Douille de fixation K1560 149 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour en Inox, avec bouton plastique ou en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
Finition 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Force
de serrage
N
Force de
cisaillement
kN
Force
d'extraction F
en kN
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K1559.816polyamidetige filetée en acier816,31834402831,5165,5M03X0,518356,53,466-202,54004,81,6≤130 °C 65.75 CHF
K1559.8161acier inoxydabletige filetée en acier816,31834402831,5165,5M03X0,518356,53,466-202,54004,81,6≤200 °C 75.42 CHF