HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Corps, actionnement et écrou en zinc injecté haute pression ou en plastique PA6 GFR 30. Joint plat en caoutchouc. Came : acier.Finition :Corps, actionnement et écrou chromés ou de couleur noire. Came zinguée.Nota :Verrou quart de tour avec came à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.
Anti-vibration (sauf version plastique), un cliquet empêche une ouverture accidentelle. Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.
Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.Accessoires :Clé K0535Indication de dessin :
Actionnement : a) Carré 7 mm b) Carré 8 mm c) Fente largeur d) Double barre 3 mm e) Double barre 5 mm
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.