HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Verrou quart de tour en Inox avec actionnement à manette
K1108

Verrou quart de tour en Inox avec actionnement à manette

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :Verrou quart de tour avec bouton papillon. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Livraison avec écrou en inox standard. Le verrou quart de tour fermant à clé est fourni avec 2 clés. Ces verrous quart de tour à bouton papillon sont respectivement fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).

Commander le modèle de came souhaité séparément. Toutes les cames peuvent être combinées avec ce boîtier.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1108 Verrou quart de tour en Inox avec actionnement à manette 207 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour en Inox avec actionnement à manette

Verrou quart de tour inox avec actionnement à manette

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementH

SWCAOAcc.PrixCommander
K1108.1186papillon1827 48.06 CHF
K1108.2186poignée papillon verrouillable1827 71.03 CHF

Came en inox pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came en inox pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
A
pour longueur de barillet
H = 18
CAOAcc.PrixCommander
K1114.245X180acier inoxydable18 3.05 CHF
K1114.245X200acier inoxydable20 3.05 CHF
K1114.245X240acier inoxydable24 3.05 CHF
K1114.245X280acier inoxydable28 3.05 CHF
K1114.245X320acier inoxydable32 3.05 CHF
K1114.245X340acier inoxydable34 3.05 CHF
K1114.245X360acier inoxydable36 3.05 CHF
K1114.245X380acier inoxydable38 3.05 CHF
K1114.245X400acier inoxydable40 3.05 CHF
K1114.245X420acier inoxydable42 3.05 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33