HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Barillet en zinc injecté sous pression.
Came : acier.
Finition :Corps et actionnement chromés.
Pour modèle à broche avec revêtement de poudre noir
Came zinguée.
Nota :Petit verrou quart de tour avec came à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
Accessoires :Clé K0535Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 6 mm
b) Fente largeur
c) Papillon
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0518 Verrou quart de tour petit modèle 180 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour petit modèle

Verrou quart de tour, petit modèle

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

Référence

ActionnementH

SWCAOAcc.PrixCommander
K0518.16131carré 6 mm13,520  2.71 CHF
K0518.20131fente13,520 2.71 CHF
K0518.30132papillon13,520 2.87 CHF

Came en acier pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came en acier pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

L

CAOAcc.PrixCommander
K0519.125X0757,525 0.52 CHF
K0519.125X13513,525 0.52 CHF
K0519.125X19519,525 0.52 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33