HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Verrou quart de tour en Inox avec poignée en T
K1356

Verrou quart de tour en Inox avec poignée en T

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.

Finition :Naturel.
Poignée polie.
Nota :Verrou quart de tour avec poignée en T. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Indice de protection IP65. Commander le modèle de came souhaité séparément. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.

Ces verrous quart de tour à poignée en T sont respectivement fournis avec 2 clés. La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Sur demande :Disponible pour des épaisseurs de porte de 20 et 40 mm.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1356 Verrou quart de tour en Inox avec poignée en T 195 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour en Inox avec poignée en T

Verrou quart de tour inox avec poignée en T

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour inox avec poignée en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

CAOAcc.PrixCommander
K1356.1186poignée en T32 45.79 CHF
K1356.2186poignée en T verrouillable32 89.88 CHF

Came en inox pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came en inox pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

Référence

A=Entraxe des lamesA
pour longueur de barillet
H = 30
A
pour longueur de barillet
H = 36
A
pour longueur de barillet
H = 40
A
pour longueur de barillet
H = 50
A
pour longueur de barillet
H = 60
L

CAOAcc.PrixCommander
K1340.450606182428384845 2.88 CHF
K1340.450808202630405045 2.88 CHF
K1340.4510010222832425245 2.88 CHF
K1340.4514014263236465645 2.88 CHF
K1340.4516016283438485845 2.88 CHF
K1340.4518018303640506045 2.88 CHF
K1340.4520020323842526245 2.88 CHF
K1340.4522022344044546445 2.88 CHF
K1340.4524024364246566645 2.88 CHF
K1340.4526026384448586845 2.88 CHF
K1340.4528028404650607045 2.88 CHF
K1340.4532032445054647445 2.88 CHF
K1340.4550050626872829245 2.88 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33