- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1560Douilles de fixation en acier pour verrous quart de tour |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier.Finition :Corps nickelé.Nota :Les vis de montage M3 en Inox sont fournies. Possibilité de montage sur plaques d'épaisseur mini 9mm.Accessoires :Verrou quart de tour K1559.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H | H1 | H2 | L | L1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1560.801 | 8 | 14 | 26 | M3x0,5 | 20 | 14,5 | 26 | 11,5 | 3,5 | 1,5 | 4 | 5 | | | 16.43 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|