HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Corps en acier ou en Inox. Écrou en Inox.Finition :Corps nickelé ou naturel. Écrou poli.Nota :Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies. Possibilité de montage de la forme A pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 10 mm. Possibilité de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm.Accessoires :Verrou quart de tour K1061 ou K1558.Indication de dessin :
1) Plaque 2) Verrou quart de tour 3) Cimblot 4) Ecrou
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.