HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
K0531

Verrou quart de tour à compression avec hauteur de came réglable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et actionnement en zinc injecté sous pression.
Joint plat en caoutchouc.
Came : acier.
Finition :Corps et actionnement chromés.
Pour modèle à broche avec revêtement de poudre noir
Came zinguée.
Nota :Les verrous quart de tour à compression sont principalement employés pour des portes et des éléments qui requièrent une pression de compression supérieure du joint. Utilisable à gauche ou à droite. Le processus de fermeture se déroule donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.

Anti-vibration, protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
Fonction :En tournant le mécanisme d'actionnement vers la droite, la came tourne de 90° et est amenée en position de fermeture. En poursuivant la rotation de 90° supplémentaires, la came est déplacée en position axiale par le biais du filetage et la pression de compression est ainsi augmentée. La course de serrage est de 6 mm. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes. La came coudée est utilisable dans les deux sens.Accessoires :Clé K0535Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 8 mm
b) Double barre 3 mm
c) Double barre 5 mm
d) Papillon
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0531 Verrou quart de tour à compression avec hauteur de came réglable 204 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour à compression avec hauteur de came réglable

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour à compression avec hauteur de came réglable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementSWH

CAOAcc.PrixCommander
K0531.18321carré 8 mm2732  11.07 CHF
K0531.43321double empreinte 3 mm2732  11.07 CHF
K0531.45321double empreinte 5 mm2732  11.07 CHF
K0531.30322papillon2732 11.11 CHF

Cames en acier pour verrous quart de tour à compression avec hauteur de came réglable

plus d'infos

Dessins

Cames en acier pour verrous quart de tour à compression avec hauteur de came réglable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

LCAOAcc.PrixCommander
K0532.1000X59040-5933 0.70 CHF
K0532.1140X73026-45 / 52-7333 0.70 CHF
K0532.1275X86012-32 / 68-8633 0.70 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33