Verrou quart de tour inox, avec bouton plastique |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Finition 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | Force de serrage N | Force de cisaillement kN | Force d'extraction F en kN | Résistance à température | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1061.516 | plastique | tige filetée en acier | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 19 | 6,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤130 °C | | | 34.07 CHF | | K1061.817 | plastique | tige filetée en acier | 8 | 17 | 18 | 34 | 32 | 28 | 26 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤130 °C | | | 35.04 CHF | | K1061.823 | plastique | tige filetée en acier | 8 | 23 | 18 | 34 | 32 | 28 | 26 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤130 °C | | | 35.04 CHF | |
|
Verrou quart de tour en Inox, avec bouton en Inox |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Finition 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | Force de serrage N | Force de cisaillement kN | Force d'extraction F en kN | Résistance à température | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1061.5161 | acier inoxydable | tige filetée en acier | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 19 | 6,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤200 °C | | | 42.83 CHF | | K1061.8171 | acier inoxydable | tige filetée en acier | 8 | 17 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C | | | 44.78 CHF | | K1061.8231 | acier inoxydable | tige filetée en acier | 8 | 23 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C | | | 44.78 CHF | | K1061.15161 | acier inoxydable | goupille en inox | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 19 | 6,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤200 °C | | | 53.19 CHF | | K1061.18171 | acier inoxydable | goupille en inox | 8 | 17 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C | | | 56.07 CHF | | K1061.18231 | acier inoxydable | goupille en inox | 8 | 23 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C | | | 56.07 CHF | |
|