HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, actionnement, écrou et clé en zinc injecté sous pression.
Joint plat en caoutchouc.
Came : acier.
Finition :Corps et actionnement chromés ou avec revêtement de poudre noir.
Came zinguée.
Clé chromée.
Nota :Verrou quart de tour de sécurité avec came à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.

Commander la clé séparément. La serrure peut uniquement être ouverte et fermée avec une clé spécifique. La clé peut uniquement être retirée en position fermée. Lorsque le verrou est ouvert, la clé fait fonction de poignée.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
Indication de dessin :
1) La clé peut être retirée en position fermée
2) La clé ne peut pas être retirée en position ouverte
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0524 Verrou quart de tour de sécurité 194 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour de sécurité

Verrou quart de tour de sécurité

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSurface
corps
Actionnement

HSWRéférence
Clé
CAOAcc.PrixCommander
K0524.181chroméClé18,527K0524.9  3.55 CHF
K0524.182laqué poudreClé18,527K0524.9  3.55 CHF

Came pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

LCAOAcc.PrixCommander
K0523.135X16516,535 0.67 CHF
K0523.135X18518,535 0.67 CHF
K0523.135X20520,535 0.67 CHF
K0523.135X22522,535 0.67 CHF
K0523.135X24524,535 0.67 CHF
K0523.145X0454,545 0.73 CHF
K0523.145X0656,545 0.73 CHF
K0523.145X0858,545 0.73 CHF
K0523.145X10510,545 0.73 CHF
K0523.145X12512,545 0.73 CHF
K0523.145X14514,545 0.73 CHF
K0523.145X16516,545 0.73 CHF
K0523.145X18518,545 0.73 CHF
K0523.145X20520,545 0.73 CHF
K0523.145X21521,545 0.73 CHF
K0523.145X22522,545 0.73 CHF
K0523.145X24524,545 0.73 CHF
K0523.145X26526,545 0.80 CHF
K0523.145X28528,545 0.80 CHF
K0523.145X30530,545 0.80 CHF
K0523.145X32532,545 0.80 CHF
K0523.145X34534,545 0.91 CHF
K0523.145X36536,545 0.91 CHF
K0523.145X38538,545 0.91 CHF
K0523.145X40540,545 0.97 CHF
K0523.145X42542,545 0.97 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33