HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Presse-étoupes en Inox ou plastique Hygienic DESIGN
K1453

Presse-étoupes en Inox ou plastique Hygienic DESIGN

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Presse-étoupe en inox : composants externes 1.4404. Composants internes 1.4305.
Presse-étoupe en plastique : polyamide.
Garniture d'étanchéité du presse-étoupe : TPU.
Tuyau : polyamide.

Finition :Presse-étoupe : inox poli, plastique transparent.
Tuyau : avec revêtement.
Nota :Rondelles incluses.
Filetage métrique EN 60423.
Indice de protection IP 66, IP 68 jusqu'à 15 bars, IP 69K.
Décharge de traction selon la norme UE 62444.
Certification EHEDG.
Garniture d'étanchéité sans ingrédients d'origine animale.
Plage de température :Presse-étoupe en inox : -40 °C à +85 °C.
Presse-étoupe en plastique : -20 °C à +85 °C.
Tuyau : -20 °C à +95 °C.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1453 Presse-étoupes en Inox ou plastique Hygienic DESIGN 444 kB

Dessins

Presse-étoupes en Inox ou plastique Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationMatière
du corps
de base
D

D1D2D3HSWLCAOAcc.PrixCommander
K1453.12150Presse-Étoupeacier inoxydableM12X1,5-87-519177 48.46 CHF
K1453.16150Presse-Étoupeacier inoxydableM16x1,5-109-721209 51.88 CHF
K1453.20150Presse-Étoupeacier inoxydableM20X1,5-12,512-927249 57.10 CHF
K1453.25150Presse-Étoupeacier inoxydableM25x1,5-18,518-15273010 63.64 CHF
K1453.32150Presse-Étoupeacier inoxydableM32x1,5-25,323-20273611 71.46 CHF
K1453.16151Presse-ÉtoupeplastiqueM16x1,5-109-725229 10.94 CHF
K1453.20151Presse-ÉtoupeplastiqueM20X1,5-12,512-929269 12.00 CHF
K1453.25151Presse-ÉtoupeplastiqueM25x1,5-18,518-15313210 13.09 CHF
K1453.32151Presse-ÉtoupeplastiqueM32x1,5-25,323-20323811 14.44 CHF
K1461.1250Tuyaupolyamide11,816----50M 960.97 CHF
K1461.1750Tuyaupolyamide15,621,6----50M 1'027.28 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33