HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Verrou quart de tour avec came étagée
K0527

Verrou quart de tour avec came étagée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, actionnement, écrou et came en zinc injecté sous pression.
Joint plat en caoutchouc.
Finition :Corps, actionnement, écrou et came chromés.Nota :Les verrous quart de tour à came étagée sont principalement employés pour des portes et des éléments qui requièrent une pression de compression supérieure du joint. Utilisable à gauche ou à droite. Le processus de fermeture se déroule donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. En tournant le mécanisme d'actionnement à droite, la course de serrage peut être augmentée progressivement jusqu'à 9,5 mm pour un angle de rotation maximal de 270°.

L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.
Accessoires :Clé K0535Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 7 mm
b) Double empreinte 3 mm
c) Double empreinte 5 mm

1) Joint torique
2) Adaptateur
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0527 Verrou quart de tour avec came étagée 276 kB

Dessins

Verrou quart de tour avec came étagée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementALS
max.
CAOAcc.PrixCommander
K0527.17301carré 7 mm30 -9,53020  7.85 CHF
K0527.17401carré 7 mm40 -9,54030  8.76 CHF
K0527.17501carré 7 mm50 -9,55040  9.56 CHF
K0527.17601carré 7 mm60 -9,56050  10.67 CHF
K0527.43301double empreinte 3 mm30 -9,53020  7.85 CHF
K0527.43401double empreinte 3 mm40 -9,54030  8.76 CHF
K0527.43501double empreinte 3 mm50 -9,55040  9.56 CHF
K0527.43601double empreinte 3 mm60 -9,56050  10.67 CHF
K0527.45301double empreinte 5 mm30 -9,53020  7.85 CHF
K0527.45401double empreinte 5 mm40 -9,54030  8.76 CHF
K0527.45501double empreinte 5 mm50 -9,55040  9.56 CHF
K0527.45601double empreinte 5 mm60 -9,56050  10.67 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33