HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Verrou quart de tour fermant à clé petit modèle
K0520

Verrou quart de tour fermant à clé petit modèle

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et actionnement en zinc injecté sous pression.
Came : acier.
Clé en argentan.
Finition :Corps et actionnement chromés.
Came zinguée.
Nota :Petit verrou quart de tour fermant à clé, utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Ces verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés chacun. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). Le verrouillage est à fermeture identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.

Commander le modèle de came souhaité séparément.
Sur demande :Verrouillage à fermeture différente.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0520 Verrou quart de tour fermant à clé petit modèle 134 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour fermant à clé petit modèle

Verrou quart de tour fermant à clé, petit modèle

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

Référence

ActionnementHSWCAOAcc.PrixCommander
K0520.131Clés identiques1320 3.59 CHF

Came en acier pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came en acier pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

LCAOAcc.PrixCommander
K0521.128X105A1028 0.47 CHF
K0521.124X135B1324 0.47 CHF
K0521.131X135B1331 0.47 CHF
K0521.136X135B1336 0.52 CHF
K0521.130X165B1630 0.52 CHF
K0521.126X205B2026 0.52 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33