HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Verrou quart de tour fermant à clé en Inox
K1107

Verrou quart de tour fermant à clé en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :Verrou quart de tour fermant à clé utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. Le verrou quart de tour fermant à clé est fourni avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1107 Verrou quart de tour fermant à clé en Inox 211 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour fermant à clé en Inox

Verrou quart de tour fermant à clé en Inox

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementH

SWCAOAcc.PrixCommander
K1107.186clés identiques1827 53.52 CHF

Came en inox pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came en inox pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
A
pour longueur de barillet
H = 18
CAOAcc.PrixCommander
K1114.245X180acier inoxydable18 3.05 CHF
K1114.245X200acier inoxydable20 3.05 CHF
K1114.245X240acier inoxydable24 3.05 CHF
K1114.245X280acier inoxydable28 3.05 CHF
K1114.245X320acier inoxydable32 3.05 CHF
K1114.245X340acier inoxydable34 3.05 CHF
K1114.245X360acier inoxydable36 3.05 CHF
K1114.245X380acier inoxydable38 3.05 CHF
K1114.245X400acier inoxydable40 3.05 CHF
K1114.245X420acier inoxydable42 3.05 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33