HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Verrou quart de tour avec poignée en T
K0526

Verrou quart de tour avec poignée en T

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et écrou en zinc injecté haute pression.
Poignée en T en plastique PA6 GF 30.
Joint plat en caoutchouc.
Came : acier.
Finition :Corps et écrou chromés.
Poignée en T noire.
Came zinguée.
Nota :Verrou quart de tour avec poignée en T. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.

Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés chacun. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). Le verrouillage est à fermeture identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (clé Euro 5333).

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0526 Verrou quart de tour avec poignée en T 143 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour avec poignée en T

Verrou quart de tour avec poignée en T

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementH

SWCAOAcc.PrixCommander
K0526.1183poignée en T18,527 7.30 CHF
K0526.2183poignée en T verrouillable18,527 9.12 CHF

Came en acier pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came en acier pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

LCAOAcc.PrixCommander
K0523.135X16516,535 0.69 CHF
K0523.135X18518,535 0.69 CHF
K0523.135X20520,535 0.69 CHF
K0523.135X22522,535 0.69 CHF
K0523.135X24524,535 0.69 CHF
K0523.145X0454,545 0.75 CHF
K0523.145X0656,545 0.75 CHF
K0523.145X0858,545 0.75 CHF
K0523.145X10510,545 0.75 CHF
K0523.145X12512,545 0.75 CHF
K0523.145X14514,545 0.75 CHF
K0523.145X16516,545 0.75 CHF
K0523.145X18518,545 0.75 CHF
K0523.145X20520,545 0.75 CHF
K0523.145X21521,545 0.75 CHF
K0523.145X22522,545 0.75 CHF
K0523.145X24524,545 0.75 CHF
K0523.145X26526,545 0.82 CHF
K0523.145X28528,545 0.82 CHF
K0523.145X30530,545 0.82 CHF
K0523.145X32532,545 0.82 CHF
K0523.145X34534,545 0.94 CHF
K0523.145X36536,545 0.94 CHF
K0523.145X38538,545 0.94 CHF
K0523.145X40540,545 1.00 CHF
K0523.145X42542,545 1.00 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33