HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.

Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire.
Inox : naturel.
Nota :Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé.
Broches assorties : voir K0421.
Rotules taraudées adaptées : voir K0422.
Indication de dessin :
1) à partir d'une embase Ø 80
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0416_B Embase pour pied articulé, Forme B 86 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 412 kB

Dessins

Embase pour pied articulé, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
D

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0416.20401Bzinc40-2030  7.81 CHF
K0416.20601Bzinc60-2030  10.72 CHF
K0416.20802Bacier inoxydable80-2035  38.86 CHF
K0416.20302Bacier inoxydable30-2020  13.16 CHF
K0416.20451Bzinc45-2030  9.19 CHF
K0416.20502Bacier inoxydable50-2035  19.42 CHF
K0416.21202Bacier inoxydable120-2040  78.09 CHF
K0416.21201Bzinc120-2035  23.21 CHF
K0416.20301Bzinc30-2020  6.77 CHF
K0416.20801Bzinc80-2030  14.73 CHF
K0416.20452Bacier inoxydable45-2030  16.62 CHF
K0416.21002Bacier inoxydable100-2040  60.61 CHF
K0416.20501Bzinc50-2030  9.24 CHF
K0416.20602Bacier inoxydable60-2035  24.39 CHF
K0416.21001Bzinc100-2035  21.01 CHF
K0416.20402Bacier inoxydable40-2030  14.67 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33