- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
Broche pour pied réglable en acier ou Inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305. Finition :Acier zingué passivé bleu Inox naturel.Nota :Nos pieds réglables se composent d’une broche et d’une embase. Chaque type d’embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La hauteur totale du pied réglable se calcule ainsi sur la base de la hauteur de la broche, majorée de 30 mm. (hauteur totale du pied réglable = L + 30 mm)Accessoires :K0423 Embase en plastique pour pieds réglables. K0424 Embase en plastique, modèle lourd, pour pieds réglables. K0425 Embase en zinc injecté haute pression ou en inox pour pieds réglables. K0426 Embase en zinc injecté haute pression avec bride de fixation pour pieds réglables. Caractéristiques : |
Référence | Matière du corps de base | D1 | L | SW | Charge max. en kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0427.120661 | acier | M12 | 66 | 22 | 7,7 | | | 5.04 CHF | | K0427.121001 | acier | M12 | 100 | 22 | 7,7 | | | 5.27 CHF | | K0427.121251 | acier | M12 | 125 | 22 | 7,7 | | | 5.66 CHF | | K0427.121501 | acier | M12 | 150 | 22 | 7,7 | | | 5.77 CHF | | K0427.160661 | acier | M16 | 66 | 22 | 14,5 | | | 6.31 CHF | | K0427.161001 | acier | M16 | 100 | 22 | 14,5 | | | 6.40 CHF | | K0427.161251 | acier | M16 | 125 | 22 | 14,5 | | | 7.15 CHF | | K0427.161501 | acier | M16 | 150 | 22 | 14,5 | | | 7.66 CHF | | K0427.162001 | acier | M16 | 200 | 22 | 14,5 | | | 8.82 CHF | | K0427.201001 | acier | M20 | 100 | 22 | 24,3 | | | 7.55 CHF | | K0427.201251 | acier | M20 | 125 | 22 | 24,3 | | | 7.55 CHF | | K0427.201501 | acier | M20 | 150 | 22 | 24,3 | | | 8.17 CHF | | K0427.202001 | acier | M20 | 200 | 22 | 24,3 | | | 9.66 CHF | | K0427.120662 | acier inoxydable | M12 | 66 | 22 | 7,7 | | | 8.82 CHF | | K0427.121002 | acier inoxydable | M12 | 100 | 22 | 7,7 | | | 9.58 CHF | | K0427.121252 | acier inoxydable | M12 | 125 | 22 | 7,7 | | | 10.48 CHF | | K0427.121502 | acier inoxydable | M12 | 150 | 22 | 7,7 | | | 10.82 CHF | | K0427.160662 | acier inoxydable | M16 | 66 | 22 | 14,5 | | | 11.01 CHF | | K0427.161002 | acier inoxydable | M16 | 100 | 22 | 14,5 | | | 12.37 CHF | | K0427.161252 | acier inoxydable | M16 | 125 | 22 | 14,5 | | | 13.94 CHF | | K0427.161502 | acier inoxydable | M16 | 150 | 22 | 14,5 | | | 14.51 CHF | | K0427.162002 | acier inoxydable | M16 | 200 | 22 | 14,5 | | | 17.23 CHF | | K0427.201002 | acier inoxydable | M20 | 100 | 22 | 24,3 | | | 14.27 CHF | | K0427.201252 | acier inoxydable | M20 | 125 | 22 | 24,3 | | | 15.92 CHF | | K0427.201502 | acier inoxydable | M20 | 150 | 22 | 24,3 | | | 17.23 CHF | | K0427.202002 | acier inoxydable | M20 | 200 | 22 | 24,3 | | | 19.97 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|