- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0429Broche pour pied réglable ECO en acier ou Inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Acier zingué passivé bleu Inox naturel.Nota :Nos pieds réglables ECO se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d’embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme.Accessoires :K0428 Embase ECO en zinc injecté haute pression, inox ou plastique pour pieds réglables.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Matière du corps de base | D1 | L | L1 | SW | Charge max. en kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0429.080251 | acier | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | | | 1.14 CHF | | K0429.080401 | acier | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | | | 1.16 CHF | | K0429.080501 | acier | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | | | 1.21 CHF | | K0429.080701 | acier | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | | | 1.34 CHF | | K0429.080801 | acier | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | | | 1.34 CHF | | K0429.081001 | acier | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | | | 1.50 CHF | | K0429.081201 | acier | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | | | 1.56 CHF | | K0429.100251 | acier | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | | | 1.24 CHF | | K0429.100401 | acier | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | | | 1.26 CHF | | K0429.100501 | acier | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | | | 1.32 CHF | | K0429.100701 | acier | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | | | 1.44 CHF | | K0429.100801 | acier | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | | | 1.50 CHF | | K0429.101001 | acier | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | | | 1.58 CHF | | K0429.101201 | acier | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | | | 1.68 CHF | | K0429.120251 | acier | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | | | 1.26 CHF | | K0429.120401 | acier | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | | | 1.32 CHF | | K0429.120501 | acier | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | | | 1.34 CHF | | K0429.120701 | acier | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | | | 1.56 CHF | | K0429.120801 | acier | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | | | 1.56 CHF | | K0429.121001 | acier | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | | | 1.68 CHF | | K0429.121201 | acier | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | | | 1.86 CHF | | K0429.160501 | acier | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | | | 2.76 CHF | | K0429.161001 | acier | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | | | 2.81 CHF | | K0429.161501 | acier | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | | | 3.85 CHF | | K0429.080252 | acier inoxydable | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | | | 2.32 CHF | | K0429.080402 | acier inoxydable | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | | | 2.46 CHF | | K0429.080502 | acier inoxydable | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | | | 2.71 CHF | | K0429.080702 | acier inoxydable | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | | | 3.18 CHF | | K0429.080802 | acier inoxydable | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | | | 3.37 CHF | | K0429.081002 | acier inoxydable | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | | | 3.59 CHF | | K0429.081202 | acier inoxydable | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | | | 3.74 CHF | | K0429.100252 | acier inoxydable | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | | | 3.06 CHF | | K0429.100402 | acier inoxydable | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | | | 3.18 CHF | | K0429.100502 | acier inoxydable | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | | | 3.32 CHF | | K0429.100702 | acier inoxydable | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | | | 3.50 CHF | | K0429.100802 | acier inoxydable | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | | | 3.74 CHF | | K0429.101002 | acier inoxydable | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | | | 3.91 CHF | | K0429.101202 | acier inoxydable | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | | | 4.63 CHF | | K0429.120252 | acier inoxydable | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | | | 3.78 CHF | | K0429.120402 | acier inoxydable | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | | | 4.00 CHF | | K0429.120502 | acier inoxydable | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | | | 4.14 CHF | | K0429.120702 | acier inoxydable | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | | | 4.54 CHF | | K0429.120802 | acier inoxydable | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | | | 4.69 CHF | | K0429.121002 | acier inoxydable | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | | | 4.93 CHF | | K0429.121202 | acier inoxydable | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | | | 5.82 CHF | | K0429.160502 | acier inoxydable | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | | | 7.46 CHF | | K0429.161002 | acier inoxydable | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | | | 7.51 CHF | | K0429.161502 | acier inoxydable | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | | | 10.63 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|