HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés
K2033

Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en polyamide.Finition :Corps de base noir.Nota :Le réglage des pieds doit être effectué sans charge.
La capacité de charge axiale statique indiquée porte sur une vis dévissée de 10 mm reposant entièrement à plat.
Les bouchons d'ajustement ne sont pas adaptés pour servir de patins de charge et ne sont pas conçus pour les charges dynamiques.

La forme lamellaire de l'écrou peut être fermée ou discontinue.

Forme A : avec coque filetée montée à partir de 60 mm.
Utilisation :Les bouchons d'ajustement sont utilisés dans les tubes en acier, les caches de tubes ou encore les châssis en aluminium dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la maison. Conviennent pour les sols durs et souples. Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2033 Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés 232 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés

Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds

plus d'infos

Dessins

Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeType de formeD

D1HH1LL1L2SWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Assorti à

CAOAcc.PrixCommander
K2033.0025152022pour tube rondArond25M165519,72229,5241,5Ø25x1,5-2 1.20 CHF
K2033.0025152060pour tube rondArond25M165519,760-241,5Ø25x1,5-2 1.60 CHF
K2033.0030101529pour tube rondArond30M225519,729-283Ø30x1-1,5 1.29 CHF
K2033.0030101560pour tube rondArond30M225519,760-283Ø30x1-1,5 1.75 CHF
K2033.0032152029pour tube rondArond32M225519,729-283Ø32x1,5-2 1.31 CHF
K2033.0032152060pour tube rondArond32M225519,760-283Ø32x1,5-2 1.78 CHF
K2033.0035152029pour tube rondArond35M225529,329-283Ø35x1,5-2 1.49 CHF
K2033.0035202529pour tube rondArond35M225529,329-283Ø35x2-2,5 1.53 CHF
K2033.0035152060pour tube rondArond35M225529,360-283Ø35x1,5-2 1.96 CHF
K2033.0035202560pour tube rondArond35M225529,360-283Ø35x2-2,5 2.14 CHF
K2033.0038152029pour tube rondArond38M225529,329-283Ø38x1,5-2 1.46 CHF
K2033.0038152060pour tube rondArond38M225529,360-283Ø38x1,5-2 1.98 CHF
K2033.0040152029pour tube rondArond40M225529,329-283Ø40x1,5-2 1.77 CHF
K2033.0040202529pour tube rondArond40M225529,329-283Ø40x2-2,5 1.89 CHF
K2033.0040152060pour tube rondArond40M225529,360-283Ø40x1,5-2 2.30 CHF
K2033.0040202560pour tube rondArond40M225529,360-283Ø40x2-2,5 2.36 CHF
K2033.0042152031pour tube rondArond42M305529,331-413Ø42x1,5-2 2.17 CHF
K2033.0042152060pour tube rondArond42M305529,360-413Ø42x1,5-2 2.70 CHF
K2033.0045152031pour tube rondArond45M305529,331-413Ø45x1,5-2 2.26 CHF
K2033.0045152060pour tube rondArond45M305529,360-413Ø45x1,5-2 2.76 CHF
K2033.0050152031pour tube rondArond50M305529,331-413Ø50x1,5-2 2.42 CHF
K2033.0050202531pour tube rondArond50M305529,331-413Ø50x2-2,5 2.58 CHF
K2033.0050152060pour tube rondArond50M305529,360-413Ø50x1,5-2 2.91 CHF
K2033.0050202560pour tube rondArond50M305529,360-413Ø50x2-2,5 3.13 CHF
K2033.0051122031pour tube rondArond50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 2.42 CHF
K2033.0051122060pour tube rondArond50,8M305529,360-413Ø50,8x1,2-2 2.91 CHF
K2033.0060152080pour tube rondArond60S42X261034,780-583Ø60x1,5-2 6.86 CHF
K2033.0080152040pour tube rondArond80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 5.94 CHF
K2033.0080152080pour tube rondArond80S56X261034,780-743Ø80x1,5-2 7.72 CHF

Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés

plus d'infos

Dessins

Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeType de formeAD1

HH1LL1RSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Assorti à

CAOAcc.PrixCommander
K2033.3030152029pour tube carréBcarré30M225519,529628330x30x1,5-2 0.95 CHF
K2033.3030152060pour tube carréBcarré30M225519,560628330x30x1,5-2 1.32 CHF

Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires

plus d'infos

Dessins

Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeType de formeABD1

HH1LL1SWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Assorti à

CAOAcc.PrixCommander
K2033.6040152029pour tubes rectangulairesCrectangulaire6040M2255292928460x40x1,5-2 2.78 CHF
K2033.6040152060pour tubes rectangulairesCrectangulaire6040M2255296028460x40x1,5-2 3.00 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33