- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Rotule: acier de décolletage, cémenté. Embase : Acier de décolletage. ETG 100.Finition :Bruni.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | Charge max. en kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0304.05 | 13 | M5 | 16,5 | 6,5 | 4 | 10 | 1,62 | | | 13.01 CHF | | K0304.06 | 13 | M6 | 16,5 | 8,5 | 4 | 10 | 2,33 | | | 13.30 CHF | | K0304.08 | 16 | M8 | 21 | 9 | 4 | 13 | 4,15 | | | 13.37 CHF | | K0304.10 | 19 | M10 | 23 | 10 | 4 | 17 | 6,48 | | | 15.69 CHF | | K0304.12 | 22 | M12 | 25,5 | 12 | 4,7 | 19 | 8,32 | | | 18.89 CHF | | K0304.16 | 25 | M16 | 29,5 | 14 | 5 | 24 | 13,94 | | | 23.49 CHF | | K0304.20 | 32 | M20 | 36 | 18 | 8,5 | 30 | 21 | | | 28.27 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|