HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Embase pour pied articuléen zinc injecté haute pression ou Inox
K0416

Embase pour pied articulé en zinc injecté haute pression ou Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.

Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire.
Inox : naturel.
Nota :Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé.
Broches assorties : voir K0421.
Rotules taraudées adaptées : voir K0422.
Indication de dessin :
Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme C avec trou de fixation (perforé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (perforé) avec plaque antidérapante

1) à partir d'une embase Ø 80
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0416 Embase pour pied articuléen zinc injecté haute pression ou Inox 201 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 412 kB

Dessins (aperçu complet)

Embase pour pied articuléen zinc injecté haute pression ou Inox

Embase pour pied articulé, Forme A

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied articulé, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
D

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0416.10301Azinc30-1820  6.07 CHF
K0416.10401Azinc40-1830  6.94 CHF
K0416.10451Azinc45-1830  8.18 CHF
K0416.10501Azinc50-1830  8.18 CHF
K0416.10601Azinc60-1830  9.65 CHF
K0416.10801Azinc80-1830  13.11 CHF
K0416.11001Azinc100-1835  17.81 CHF
K0416.11201Azinc120-1835  19.63 CHF
K0416.10302Aacier inoxydable30-1820  12.37 CHF
K0416.10402Aacier inoxydable40-1830  13.73 CHF
K0416.10452Aacier inoxydable45-1830  15.66 CHF
K0416.10502Aacier inoxydable50-1835  18.26 CHF
K0416.10602Aacier inoxydable60-1835  23.26 CHF
K0416.10802Aacier inoxydable80-1835  37.14 CHF
K0416.11002Aacier inoxydable100-1840  57.13 CHF
K0416.11202Aacier inoxydable120-1840  74.30 CHF

Embase pour pied articulé, Forme B

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied articulé, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
D

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0416.20401Bzinc40-2030  7.81 CHF
K0416.20601Bzinc60-2030  10.72 CHF
K0416.20802Bacier inoxydable80-2035  38.86 CHF
K0416.20302Bacier inoxydable30-2020  13.16 CHF
K0416.20451Bzinc45-2030  9.19 CHF
K0416.20502Bacier inoxydable50-2035  19.42 CHF
K0416.21202Bacier inoxydable120-2040  78.09 CHF
K0416.21201Bzinc120-2035  23.21 CHF
K0416.20301Bzinc30-2020  6.77 CHF
K0416.20801Bzinc80-2030  14.73 CHF
K0416.20452Bacier inoxydable45-2030  16.62 CHF
K0416.21002Bacier inoxydable100-2040  60.61 CHF
K0416.20501Bzinc50-2030  9.24 CHF
K0416.20602Bacier inoxydable60-2035  24.39 CHF
K0416.21001Bzinc100-2035  21.01 CHF
K0416.20402Bacier inoxydable40-2030  14.67 CHF

Embase pour pied articulé, Forme C

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied articulé, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DAHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0416.30801Czinc80551830  16.67 CHF
K0416.31001Czinc100741835  21.42 CHF
K0416.31201Czinc120941835  23.21 CHF
K0416.30802Cacier inoxydable80551835  40.96 CHF
K0416.31002Cacier inoxydable100741840  60.94 CHF
K0416.31202Cacier inoxydable120941840  78.09 CHF

Embase pour pieds articulés, Forme D

plus d'infos

Dessins

Embase pour pieds articulés, Forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DAHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0416.40801Dzinc80552030  18.31 CHF
K0416.41001Dzinc100742035  24.59 CHF
K0416.41201Dzinc120942035  26.74 CHF
K0416.40802Dacier inoxydable80552035  42.70 CHF
K0416.41002Dacier inoxydable100742040  64.40 CHF
K0416.41202Dacier inoxydable120942040  81.93 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33