HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Embase plastique pour pied articulé
K0415

Embase plastique pour pied articulé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante en caoutchouc.
Finition :Noir.Nota :Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé.
Broches assorties : voir K0421.
Rotules taraudées adaptées : voir K0422.
Indication de dessin :
Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme C avec trou de fixation (obturé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (obturé) avec plaque antidérapante

1) à partir d'une embase Ø 80
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0415 Embase plastique pour pied articulé 208 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 412 kB

Dessins (aperçu complet)

Embase plastique pour pied articulé

Embase plastique pour pied articulé, Forme A

plus d'infos

Dessins

Embase plastique pour pied articulé, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleDHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0415.1030A3029185  1.65 CHF
K0415.1040A4039189  1.91 CHF
K0415.1045A4544189  2.06 CHF
K0415.1050A5049189  2.18 CHF
K0415.1060A6059189  2.46 CHF
K0415.1080A8079189  2.72 CHF
K0415.1100A10099189  5.39 CHF

Embase plastique pour pied articulé, Forme B

plus d'infos

Dessins

Embase plastique pour pied articulé, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleDHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0415.2030B3029205  2.72 CHF
K0415.2040B4039209  3.26 CHF
K0415.2045B4544209  3.51 CHF
K0415.2050B5049209  3.79 CHF
K0415.2060B6059209  4.08 CHF
K0415.2080B8079209  5.17 CHF
K0415.2100B10099209  9.94 CHF

Embase plastique pour pied articulé, Forme C

plus d'infos

Dessins

Embase plastique pour pied articulé, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleD

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0415.3080C807955189  2.72 CHF
K0415.3100C1009974189  5.46 CHF
K0415.3120C12011994189  6.82 CHF

Embase plastique pour pieds articulés, forme D

plus d'infos

Dessins

Embase plastique pour pieds articulés, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleD

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0415.4080D807955209  5.17 CHF
K0415.4100D1009974209  10.38 CHF
K0415.4120D12011994209  12.28 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33