- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0677Pieds réglables avec embase moletée |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Polyamide. Vis en acier.Finition :Noir. Vis zinguée.Nota :Pied réglable avec embase moletée. Version rigide.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | H1 | L | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0677.2805X016 | 28,5 | M5 | 9,3 | 25,3 | 16 | 2 | | | 0.50 CHF | | K0677.2805X020 | 28,5 | M5 | 9,3 | 29,3 | 20 | 2 | | | 0.51 CHF | | K0677.2805X025 | 28,5 | M5 | 9,3 | 34,3 | 25 | 2 | | | 0.54 CHF | | K0677.2805X040 | 28,5 | M5 | 9,3 | 49,3 | 40 | 2 | | | 0.73 CHF | | K0677.2806X016 | 28,5 | M6 | 9,3 | 25,3 | 16 | 3,5 | | | 0.44 CHF | | K0677.2806X020 | 28,5 | M6 | 9,3 | 29,3 | 20 | 3,5 | | | 0.45 CHF | | K0677.2806X030 | 28,5 | M6 | 9,3 | 39,3 | 30 | 3,5 | | | 0.49 CHF | | K0677.2806X040 | 28,5 | M6 | 9,3 | 49,3 | 40 | 3,5 | | | 0.62 CHF | | K0677.2806X050 | 28,5 | M6 | 9,3 | 59,3 | 50 | 3,5 | | | 0.73 CHF | | K0677.2808X016 | 28,5 | M8 | 9,3 | 25,3 | 16 | 4,5 | | | 0.49 CHF | | K0677.2808X020 | 28,5 | M8 | 9,3 | 29,3 | 20 | 4,5 | | | 0.50 CHF | | K0677.2808X030 | 28,5 | M8 | 9,3 | 39,3 | 30 | 4,5 | | | 0.51 CHF | | K0677.2808X040 | 28,5 | M8 | 9,3 | 49,3 | 40 | 4,5 | | | 0.55 CHF | | K0677.2808X050 | 28,5 | M8 | 9,3 | 59,3 | 50 | 4,5 | | | 0.62 CHF | | K0677.2808X060 | 28,5 | M8 | 9,3 | 69,3 | 60 | 4,5 | | | 1.06 CHF | | K0677.2808X080 | 28,5 | M8 | 9,3 | 89,3 | 80 | 4,5 | | | 1.28 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|