HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Embase pour pied réglable ECO en zinc injecté haute pression, Inox ou plastique
K0428

Embase pour pied réglable ECO en zinc injecté haute pression,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : thermoplastique, zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.

Finition :Themoplastique : noir.
Zinc : zingué bleu.
Inox : poli.
Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir K0429.
Indication de dessin :
Forme A sans plaque antidérapante
Forme B avec plaque antidérapante
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0428 Embase pour pied réglable ECO en zinc injecté haute pression, Inox ou plastique 157 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable ECO 135 kB

Dessins (aperçu complet)

Embase pour pied réglable ECO en zinc injecté haute pression, Inox ou plastique

Embase pour pieds réglables ECO, forme A

plus d'infos

Dessins

Embase pour pieds réglables ECO, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
D

HCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0428.10301Azinc3011,516  4.36 CHF
K0428.10401Azinc401218  4.78 CHF
K0428.10501Azinc5014,520  5.08 CHF
K0428.10302Aacier inoxydable3011,522  9.57 CHF
K0428.10402Aacier inoxydable401224  12.78 CHF
K0428.10502Aacier inoxydable5014,526  16.00 CHF
K0428.10303Athermoplastique3011,515  1.17 CHF
K0428.10403Athermoplastique401215  1.21 CHF
K0428.10503Athermoplastique5014,515  1.28 CHF

Embase pour pieds réglables ECO, forme B

plus d'infos

Dessins

Embase pour pieds réglables ECO, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
D

HCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0428.20301Bzinc3013,516  4.82 CHF
K0428.20401Bzinc4014,518  5.33 CHF
K0428.20501Bzinc5017,520  5.66 CHF
K0428.20302Bacier inoxydable3013,522  10.36 CHF
K0428.20402Bacier inoxydable4014,524  13.66 CHF
K0428.20502Bacier inoxydable5017,526  16.94 CHF
K0428.20303Bthermoplastique3013,515  1.83 CHF
K0428.20403Bthermoplastique4014,515  1.93 CHF
K0428.20503Bthermoplastique5017,515  2.02 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33