HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : zinc injecté haute pression ou acier inoxydable 1.4305.

Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire.
Inox : naturel.
Nota :Les pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche filetée ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée ou chaque type de rotule de la gamme.
Broches filetées assorties : voir K0421.
Rotules assorties : voir K0422.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0416_A Embase pour pied articulé, Forme A 115 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 412 kB

Dessins

Embase pour pied articulé, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
D

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0416.10301Azinc30-1820  6.07 CHF
K0416.10401Azinc40-1830  6.94 CHF
K0416.10451Azinc45-1830  8.18 CHF
K0416.10501Azinc50-1830  8.18 CHF
K0416.10601Azinc60-1830  9.65 CHF
K0416.10801Azinc80-1830  13.11 CHF
K0416.11001Azinc100-1835  17.81 CHF
K0416.11201Azinc120-1835  19.63 CHF
K0416.10302Aacier inoxydable30-1820  12.37 CHF
K0416.10402Aacier inoxydable40-1830  13.73 CHF
K0416.10452Aacier inoxydable45-1830  15.66 CHF
K0416.10502Aacier inoxydable50-1835  18.26 CHF
K0416.10602Aacier inoxydable60-1835  23.26 CHF
K0416.10802Aacier inoxydable80-1835  37.14 CHF
K0416.11002Aacier inoxydable100-1840  57.13 CHF
K0416.11202Aacier inoxydable120-1840  74.30 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33