HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Pieds réglables Hygienic DESIGN
K1303

Pieds réglables Hygienic DESIGN

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Embase et broche filetée en Inox 1.4301.
Surface d'appui (NBR) 85 Shore +/-5, conforme FDA.
Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.

Finition :Embase polie, finition miroir.
Broche filetée naturelle.
Appui en caoutchouc noir.
Joint en caoutchouc bleu.
Nota :Certification 3-A Sanitary Standard.

La haute qualité de la surface et la double étanchéité du filetage, ainsi que le joint spécial sur l'articulation de la broche du pied réglable de la machine, empêchent la saleté d'adhérer et réduisent le temps de nettoyage au minimum.

Le pied de machine est livré avec le logo 3-A.
Utilisation :Le pied de machine convient spécialement pour les machines, installations et appareils dans l'industrie agroalimentaire, les brasseries, les laiteries, l'industrie des boissons ou encore l'industrie pharmaceutique.Accessoires :

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491.

Écrou borgne hexagonal avec embase K1493.

Cache-filet K1821.

Indication de dessin :
1) Plage de réglage
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1303 Pieds réglables Hygienic DESIGN 287 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat 207 kB
 Instructions de montage pour les pieds réglables Hygienic K1303 851 kB
 Instructions de nettoyage et d'entretien pour les pieds réglables Hygienic K1303 278 kB

Dessins (aperçu complet)

Pieds réglables Hygienic DESIGN

Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme A

plus d'infos

Dessins

Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K1303.106012X140A60M12242319151112796045140132010 81.67 CHF
K1303.106012X190A60M122423241511371048570190132010 98.76 CHF
K1303.106016X140A60M16242319151112796045140132010 81.67 CHF
K1303.106016X190A60M162423241511371048570190132010 98.96 CHF
K1303.108016X140A80M16242519353114796045140132020 84.86 CHF
K1303.108016X190A80M162425243531391048570190132020 101.89 CHF
K1303.108020X140A80M20302519353114796045140172620 89.11 CHF
K1303.108020X190A80M203025243531391048570190172620 102.80 CHF
K1303.108024X140A80M24352519353114796045140203020 96.89 CHF
K1303.108024X190A80M243525243531391048570190203020 109.84 CHF
K1303.110016X140A100M16242819656117796045140132025 88.95 CHF
K1303.110016X190A100M162428246561421048570190132025 105.94 CHF
K1303.110020X140A100M20302819656117796045140172625 93.18 CHF
K1303.110020X190A100M203028246561421048570190172625 106.88 CHF
K1303.110024X140A100M24352819656117796045140203025 100.94 CHF
K1303.110024X190A100M243528246561421048570190203025 113.90 CHF
K1303.112016X140A120M16243220060121796045140132030 100.77 CHF
K1303.112016X190A120M162432250601461048570190132030 117.77 CHF
K1303.112020X140A120M20303220060121796045140172630 105.03 CHF
K1303.112020X190A120M203032250601461048570190172630 118.72 CHF
K1303.112024X140A120M24353220060121796045140203030 112.79 CHF
K1303.112024X190A120M243532250601461048570190203030 125.73 CHF

Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme B

plus d'infos

Dessins

Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K1303.206012X140B4560M12242319151112796045140132010 86.59 CHF
K1303.206012X190B4560M122423241511371048570190132010 103.63 CHF
K1303.206016X140B4560M16242319151112796045140132010 86.59 CHF
K1303.206016X190B4560M162423241511371048570190132010 103.83 CHF
K1303.208016X140B5480M16242519353114796045140132020  88.95 CHF
K1303.208016X190B5480M162425243531391048570190132020  105.94 CHF
K1303.208020X140B5480M20302519353114796045140172620  93.18 CHF
K1303.208020X190B5480M203025243531391048570190172620  106.88 CHF
K1303.208024X140B5480M24352519353114796045140203020  100.94 CHF
K1303.208024X190B5480M243525243531391048570190203020  113.90 CHF
K1303.210016X140B69100M16242819656117796045140132025  94.12 CHF
K1303.210016X190B69100M162428246561421048570190132025  111.12 CHF
K1303.210020X140B69100M20302819656117796045140172625  98.35 CHF
K1303.210020X190B69100M203028246561421048570190172625  112.05 CHF
K1303.210024X140B69100M24352819656117796045140203025  106.13 CHF
K1303.210024X190B69100M243528246561421048570190203025  119.06 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33