HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Embase pour pied articuléavec amortisseur de vibrations
K0419

Embase pour pied articulé avec amortisseur de vibrations

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Amortisseur : élastomère (Sylomer V12).

Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire. Inox : poli. Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant. Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.Nota :

Les valeurs de charge admissible indiquées au tableau constituent une recommandation de charge statique permanente jusqu’à laquelle l‘élément d‘amortissement peut être utilisé sans problème. Cette charge statique correspond à une charge surfacique de 0,4 N/mm², à laquelle le matériau atteint sa performance optimale en terme d‘amortissement. Dans ce calcul, il a été tenu compte du fait que les charges dynamiques l‘exposent à des pressions pouvant aller jusqu’à 0,6 N/mm². La plaque antidérapante (amortisseur) absorbe les vibrations et empêche ainsi efficacement le déplacement de l’embase du pied articulé.

Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche resp. d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche resp. chaque type de rotule de la gamme.
Broches assorties : voir K0421.
Rotules taraudées adaptées : voir K0422.

Indication de dessin :
1) Amortisseur
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0419 Embase pour pied articuléavec amortisseur de vibrations 169 kB
 Caractéristiques techniques du pied articulé avec amortisseur de vibrations 287 kB

Dessins

Embase pour pied articuléavec amortisseur de vibrations

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
D

D1HH1
(pour une pression de
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Charge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0419.20401zinc4030,5257 / 5,9 / 4,80,062  13.65 CHF
K0419.20501zinc5040,5257 / 5,9 / 4,80,212  16.61 CHF
K0419.20601zinc6050257 / 5,9 / 4,80,433  18.93 CHF
K0419.20801zinc8068257 / 5,9 / 4,80,614  25.01 CHF
K0419.20402acier inoxydable4030,5257 / 5,8 / 4,90,212  25.42 CHF
K0419.20502acier inoxydable5040,5257 / 5,8 / 4,90,435  33.40 CHF
K0419.20602acier inoxydable6050257 / 5,8 / 4,90,705  42.49 CHF
K0419.20802acier inoxydable8068257 / 5,8 / 4,91,372  67.23 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33