- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier. Plastique PA 6.Finition :Bruni. Plastique noir.Nota :Convient aux vis à patins.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D1 | D2 | D4 | H1 | H2 | L5 | Convient aux vis sans tête | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0393.06 | A | acier | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 | | | 1.41 CHF | | K0393.08 | A | acier | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 | | | 1.65 CHF | | K0393.10 | A | acier | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10 | | | 1.71 CHF | | K0393.12 | A | acier | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M12 | | | 2.30 CHF | | K0393.206 | A | polyamide | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 | | | 0.58 CHF | | K0393.208 | B | polyamide | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 | | | 0.70 CHF | | K0393.210 | C | polyamide | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10, M12 | | | 0.77 CHF | | K0393.212 | C | polyamide | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M10, M12 | | | 1.01 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|