- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0420Pied large à rotule avec amortisseur de vibrations |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier : Patin en acier, Rotule en acier de décolletage. Finition Inox : Patin et rotule en Inox.
Amortisseur : élastomère (Sylomer V12).Finition :Finition acier : rotule trempée et brunie, patin bruni. Finition Inox : poli.
Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant. Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.Nota :Les valeurs de charge admissible indiquées au tableau constituent une recommandation de charge statique permanente jusqu’à laquelle l‘élément d‘amortissement peut être utilisé sans problème. Cette charge statique correspond à une charge surfacique de 0,4 N/mm², à laquelle le matériau atteint sa performance optimale en terme d‘amortissement. Dans ce calcul, il a été tenu compte du fait que les charges dynamiques l‘exposent à des pressions pouvant aller jusqu’à 0,6 N/mm². La plaque antidérapante (amortisseur) absorbe les vibrations et empêche ainsi efficacement le déplacement de l’embase de pied articulé. Pied large à rotule (sans amortisseur de vibrations) : voir K0395.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 (pour une pression de 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²) | T | SW | Charge max. en kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0420.110 | acier | 32 | M10 | 30,5 | 30 | 22 | 5 | 8 / 6,8 / 5,9 | 10 | 17 | 0,212 | | | 14.64 CHF | | K0420.112 | acier | 40 | M12 | 30,5 | 34 | 26 | 6 | 8 / 6,8 / 5,9 | 12 | 19 | 0,212 | | | 16.37 CHF | | K0420.116 | acier | 50 | M16 | 40,5 | 40 | 32 | 7 | 8 / 6,8 / 5,9 | 14 | 24 | 0,435 | | | 20.10 CHF | | K0420.120 | acier | 60 | M20 | 50 | 50 | 42 | 8 | 8 / 6,8 / 5,9 | 18 | 30 | 0,705 | | | 26.08 CHF | | K0420.310 | acier inoxydable | 32 | M10 | 30,5 | 30 | 22 | 5 | 8 / 6,8 / 5,9 | 10 | 17 | 0,212 | | | 17.37 CHF | | K0420.312 | acier inoxydable | 40 | M12 | 30,5 | 34 | 26 | 6 | 8 / 6,8 / 5,9 | 12 | 19 | 0,212 | | | 19.85 CHF | | K0420.316 | acier inoxydable | 50 | M16 | 40,5 | 40 | 32 | 7 | 8 / 6,8 / 5,9 | 14 | 24 | 0,435 | | | 23.54 CHF | | K0420.320 | acier inoxydable | 60 | M20 | 50 | 50 | 42 | 8 | 8 / 6,8 / 5,9 | 18 | 30 | 0,705 | | | 30.10 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|