HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Embase pour pied réglable acier ou Inox
K0672

Embase pour pied réglable acier ou Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Embase en acier ou Inox 1.4301.

Finition :Acier chromé. Inox poli.
Inox grenaillé.
Nota :Les pieds réglables se composent d’une broche filetée et d’une embase.
Chaque broche filetée peut être combinée avec chaque type d'embase.
Broches filetées assorties : voir K0669.
Indication de dessin :
1) X pour taille de broche :
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0672 Embase pour pied réglable acier ou Inox 174 kB

Dessins (aperçu complet)

Embase pour pied réglable acier ou Inox

Embase pour pied réglable
acier ou Inox, forme A

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglableacier ou Inox, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeDCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0672.10801acierA8020 6.45 CHF
K0672.10802acier inoxydableA8020 15.47 CHF

Embase pour pied réglable
acier ou Inox, forme B

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglableacier ou Inox, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeDCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0672.21251acierB12540 17.25 CHF
K0672.21252acier inoxydableB12540 35.88 CHF

Embase pour pied réglable
acier ou Inox, forme C

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglableacier ou Inox, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeDCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0672.30801acierC8020 7.37 CHF
K0672.30802acier inoxydableC8020 19.98 CHF

Embase pour pied réglable
acier ou Inox, forme D

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglableacier ou Inox, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeDCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0672.40801acierD8020 9.17 CHF
K0672.40802acier inoxydableD8020 19.98 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33