- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1797Sechskantmuttern mit Flansch DIN 6923 / EN 1661 erweitert |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8, galvanisch verzinkt. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank.Hinweis:In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | D1 | C | H | SW | DIN | EN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1797.204 | Stahl | M4 | 10 | 0,9 | 4,65 | 7 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 0.25 CHF | | K1797.205 | Stahl | M5 | 11,8 | 1 | 5 | 8 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 0.25 CHF | | K1797.206 | Stahl | M6 | 14,2 | 1,1 | 6 | 10 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 0.49 CHF | | K1797.208 | Stahl | M8 | 17,9 | 1,2 | 8 | 13 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 0.59 CHF | | K1797.210 | Stahl | M10 | 21,8 | 1,5 | 10 | 15 | DIN 6923 | - | | | 1.01 CHF | | K1797.212 | Stahl | M12 | 26 | 1,8 | 12 | 18 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 1.53 CHF | | K1797.216 | Stahl | M16 | 34,5 | 2,4 | 16 | 24 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 2.72 CHF | | K1797.220 | Stahl | M20 | 42,8 | 3 | 20 | 30 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 3.77 CHF | | K1797.104 | Edelstahl A2 | M4 | 10 | 0,9 | 4,65 | 7 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 0.25 CHF | | K1797.105 | Edelstahl A2 | M5 | 11,8 | 1 | 5 | 8 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 0.28 CHF | | K1797.106 | Edelstahl A2 | M6 | 14,2 | 1,1 | 6 | 10 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 0.37 CHF | | K1797.108 | Edelstahl A2 | M8 | 17,9 | 1,2 | 8 | 13 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 0.58 CHF | | K1797.110 | Edelstahl A2 | M10 | 21,8 | 1,5 | 10 | 15 | DIN 6923 | - | | | 0.88 CHF | | K1797.112 | Edelstahl A2 | M12 | 26 | 1,8 | 12 | 18 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 1.47 CHF | | K1797.605 | Edelstahl A4 | M5 | 11,8 | 1 | 5 | 8 | ähnlich DIN 6923 | ähnlich EN 1661 | | | 0.37 CHF | | K1797.606 | Edelstahl A4 | M6 | 14,2 | 1,1 | 6 | 10 | ähnlich DIN 6923 | ähnlich EN 1661 | | | 0.46 CHF | | K1797.608 | Edelstahl A4 | M8 | 17,9 | 1,2 | 8 | 13 | ähnlich DIN 6923 | ähnlich EN 1661 | | | 0.77 CHF | | K1797.610 | Edelstahl A4 | M10 | 21,8 | 1,5 | 10 | 15 | ähnlich DIN 6923 | - | | | 1.14 CHF | | K1797.612 | Edelstahl A4 | M12 | 26 | 1,8 | 12 | 18 | ähnlich DIN 6923 | ähnlich EN 1661 | | | 1.92 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|