- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1147Sechskantmuttern mit Polyamid Klemmteil, hohe Form DIN 982... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.Ausführung:Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank.Hinweis:Beim Aufdrehen der Mutter auf das Gewinde wird der Kunststoffring plastisch und elastisch verformt. Der elastische Anteil bewirkt eine radial wirkende kraftschlüssige Sicherung gegen ein Lösen der Mutter.
Die Kunststoffsicherung kann ihre Wirkung nur entfalten, wenn sich die Sechskantmutter vollständig auf der Schraubverbindung befindet. Die Schraubenlänge ist so zu wählen dass mindestens zwei Gewindegänge aus der Mutter hervorstehen.
Durch die plastische Verformung der Kunststoffsicherung darf diese Sechskantmutter nur einmalig verwendet werden.
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
M4 gemäß DIN EN ISO 7040. Temperaturbereich:-50 °C bis +120 °C.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Festigkeitsklasse | D | E | H | M | SW | DIN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1147.204 | Stahl | 6-8 | M4 | 7,66 | 6 | 2,9 | 7 | DIN 982 | | | 0.21 CHF | | K1147.205 | Stahl | 8 | M5 | 8,79 | 6,3 | 4,4 | 8 | DIN 982 | | | 0.21 CHF | | K1147.206 | Stahl | 8 | M6 | 11,05 | 8 | 4,9 | 10 | DIN 982 | | | 0.27 CHF | | K1147.208 | Stahl | 8 | M8 | 14,38 | 9,5 | 6,44 | 13 | DIN 982 | | | 0.39 CHF | | K1147.210 | Stahl | 8 | M10 | 18,9 | 11,5 | 8,04 | 17 | DIN 982 | | | 0.79 CHF | | K1147.212 | Stahl | 8 | M12 | 21,1 | 14 | 10,37 | 19 | DIN 982 | | | 1.22 CHF | | K1147.214 | Stahl | 8 | M14 | 23,9 | 16 | 12,1 | 22 | DIN 982 | | | 1.86 CHF | | K1147.216 | Stahl | 8 | M16 | 26,76 | 18 | 14,1 | 24 | DIN 982 | | | 2.26 CHF | | K1147.220 | Stahl | 8 | M20 | 32,95 | 22 | 16,9 | 30 | DIN 982 | | | 4.34 CHF | | K1147.224 | Stahl | 8 | M24 | 39,55 | 28 | 20,2 | 36 | DIN 982 | | | 8.70 CHF | | K1147.310 | Stahl | 10 | M10 | 18,9 | 11,5 | 8,04 | 17 | DIN 982 | | | 1.04 CHF | | K1147.312 | Stahl | 10 | M12 | 21,1 | 14 | 10,37 | 19 | DIN 982 | | | 1.47 CHF | | K1147.316 | Stahl | 10 | M16 | 26,76 | 18 | 14,1 | 24 | DIN 982 | | | 2.70 CHF | | K1147.320 | Stahl | 10 | M20 | 32,95 | 22 | 16,9 | 30 | DIN 982 | | | 5.09 CHF | | K1147.324 | Stahl | 10 | M24 | 39,55 | 28 | 20,2 | 36 | DIN 982 | | | 9.37 CHF | | K1147.105 | Edelstahl A2 | - | M5 | 8,79 | 6,3 | 4,4 | 8 | ähnlich DIN 982 | | | 0.39 CHF | | K1147.106 | Edelstahl A2 | - | M6 | 11,05 | 8 | 4,9 | 10 | ähnlich DIN 982 | | | 0.48 CHF | | K1147.108 | Edelstahl A2 | - | M8 | 14,38 | 9,5 | 6,44 | 13 | ähnlich DIN 982 | | | 0.85 CHF | | K1147.110 | Edelstahl A2 | - | M10 | 18,9 | 11,5 | 8,04 | 17 | ähnlich DIN 982 | | | 1.20 CHF | | K1147.112 | Edelstahl A2 | - | M12 | 21,1 | 14 | 10,37 | 19 | ähnlich DIN 982 | | | 1.75 CHF | | K1147.116 | Edelstahl A2 | - | M16 | 26,76 | 18 | 14,1 | 24 | ähnlich DIN 982 | | | 2.82 CHF | | K1147.120 | Edelstahl A2 | - | M20 | 32,95 | 22 | 16,9 | 30 | ähnlich DIN 982 | | | 5.85 CHF | | K1147.605 | Edelstahl A4 | - | M5 | 8,79 | 6,3 | 4,4 | 8 | ähnlich DIN 982 | | | 0.49 CHF | | K1147.606 | Edelstahl A4 | - | M6 | 11,05 | 8 | 4,9 | 10 | ähnlich DIN 982 | | | 0.61 CHF | | K1147.608 | Edelstahl A4 | - | M8 | 14,38 | 9,5 | 6,44 | 13 | ähnlich DIN 982 | | | 1.08 CHF | | K1147.610 | Edelstahl A4 | - | M10 | 18,9 | 11,5 | 8,04 | 17 | ähnlich DIN 982 | | | 1.53 CHF | | K1147.612 | Edelstahl A4 | - | M12 | 21,1 | 14 | 10,37 | 19 | ähnlich DIN 982 | | | 2.29 CHF | | K1147.616 | Edelstahl A4 | - | M16 | 26,76 | 18 | 14,1 | 24 | ähnlich DIN 982 | | | 3.68 CHF | | K1147.620 | Edelstahl A4 | - | M20 | 32,95 | 22 | 16,9 | 30 | ähnlich DIN 982 | | | 7.60 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|