- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0702Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330 erweitert |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder Edelstahl A2.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz). Edelstahl A2-70, blank.Hinweis:Zur Sechskantmutter können Kegelpfannen K0729 Form D und G verwendet werden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | H = 1,5 x D | D1 | SW | E | R | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0702.05 | Vergütungsstahl | M5 | 7,5 | 6,5 | 9 | 10,4 | 7 | | | 4.06 CHF | | K0702.06 | Vergütungsstahl | M6 | 9 | 7 | 10 | 11,5 | 9 | | | 0.55 CHF | | K0702.08 | Vergütungsstahl | M8 | 12 | 9 | 13 | 15 | 11 | | | 0.62 CHF | | K0702.10 | Vergütungsstahl | M10 | 15 | 11,5 | 16 | 18,4 | 15 | | | 0.70 CHF | | K0702.101 | Vergütungsstahl | M10 | 15 | 11,5 | 17 | 19,6 | 15 | | | 1.19 CHF | | K0702.12 | Vergütungsstahl | M12 | 18 | 14 | 18 | 20,7 | 17 | | | 0.88 CHF | | K0702.121 | Vergütungsstahl | M12 | 18 | 14 | 19 | 21,9 | 17 | | | 1.19 CHF | | K0702.14 | Vergütungsstahl | M14 | 21 | 16 | 22 | 25,4 | 20 | | | 2.38 CHF | | K0702.16 | Vergütungsstahl | M16 | 24 | 18 | 24 | 27,7 | 22 | | | 1.62 CHF | | K0702.18 | Vergütungsstahl | M18 | 27 | 20 | 27 | 31,2 | 24,5 | | | 2.67 CHF | | K0702.20 | Vergütungsstahl | M20 | 30 | 22 | 30 | 34,6 | 27 | | | 3.06 CHF | | K0702.22 | Vergütungsstahl | M22 | 33 | 24 | 32 | 36,9 | 29 | | | 4.77 CHF | | K0702.24 | Vergütungsstahl | M24 | 36 | 26 | 36 | 41,6 | 32 | | | 4.77 CHF | | K0702.30 | Vergütungsstahl | M30 | 45 | 32 | 46 | 53,1 | 41 | | | 11.19 CHF | | K0702.36 | Vergütungsstahl | M36 | 54 | 38 | 55 | 63,5 | 50 | | | 19.29 CHF | | K0702.806 | Edelstahl A2 | M6 | 9 | 7 | 10 | 11,5 | 9 | | | 4.79 CHF | | K0702.808 | Edelstahl A2 | M8 | 12 | 9 | 13 | 15 | 11 | | | 2.62 CHF | | K0702.810 | Edelstahl A2 | M10 | 15 | 11,5 | 16 | 18,4 | 15 | | | 3.27 CHF | | K0702.811 | Edelstahl A2 | M10 | 15 | 11,5 | 17 | 19,6 | 15 | | | 6.59 CHF | | K0702.812 | Edelstahl A2 | M12 | 18 | 14 | 18 | 20,7 | 17 | | | 4.50 CHF | | K0702.816 | Edelstahl A2 | M16 | 24 | 18 | 24 | 27,7 | 22 | | | 8.17 CHF | | K0702.820 | Edelstahl A2 | M20 | 30 | 22 | 30 | 34,6 | 27 | | | 13.70 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|