- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1145Sechskantmuttern DIN 934 |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8, blank oder verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10, blank oder verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12, blank. Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank.Hinweis:Die Festigkeitsklasse einer Mutter sollte immer gleich oder höher der Festigkeitsklasse einer Schraube sein. D.h. zur Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 gehört eine Mutter der Festigkeitsklasse 8 (oder höher, aber niemals niedriger). In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.Auf Anfrage:Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Material | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | D | E | H | SW | DIN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1145.03 | Stahl | blank (schwarz) | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0.16 CHF | | K1145.04 | Stahl | blank (schwarz) | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0.16 CHF | | K1145.05 | Stahl | blank (schwarz) | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0.16 CHF | | K1145.06 | Stahl | blank (schwarz) | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0.16 CHF | | K1145.08 | Stahl | blank (schwarz) | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0.16 CHF | | K1145.10 | Stahl | blank (schwarz) | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0.27 CHF | | K1145.12 | Stahl | blank (schwarz) | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0.27 CHF | | K1145.14 | Stahl | blank (schwarz) | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0.40 CHF | | K1145.16 | Stahl | blank (schwarz) | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0.43 CHF | | K1145.20 | Stahl | blank (schwarz) | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0.76 CHF | | K1145.22 | Stahl | blank (schwarz) | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1.34 CHF | | K1145.24 | Stahl | blank (schwarz) | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1.63 CHF | | K1145.27 | Stahl | blank (schwarz) | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 2.45 CHF | | K1145.30 | Stahl | blank (schwarz) | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 3.62 CHF | | K1145.33 | Stahl | blank (schwarz) | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 4.71 CHF | | K1145.36 | Stahl | blank (schwarz) | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 5.98 CHF | | K1145.203 | Stahl | verzinkt | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0.18 CHF | | K1145.204 | Stahl | verzinkt | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0.18 CHF | | K1145.205 | Stahl | verzinkt | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0.18 CHF | | K1145.206 | Stahl | verzinkt | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0.18 CHF | | K1145.208 | Stahl | verzinkt | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0.18 CHF | | K1145.210 | Stahl | verzinkt | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0.28 CHF | | K1145.212 | Stahl | verzinkt | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0.28 CHF | | K1145.214 | Stahl | verzinkt | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0.42 CHF | | K1145.216 | Stahl | verzinkt | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0.46 CHF | | K1145.220 | Stahl | verzinkt | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0.80 CHF | | K1145.222 | Stahl | verzinkt | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1.40 CHF | | K1145.224 | Stahl | verzinkt | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1.78 CHF | | K1145.227 | Stahl | verzinkt | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 2.54 CHF | | K1145.230 | Stahl | verzinkt | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 3.92 CHF | | K1145.233 | Stahl | verzinkt | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 5.36 CHF | | K1145.236 | Stahl | verzinkt | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 6.70 CHF | | K1145.403 | Stahl | blank (schwarz) | 10 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0.19 CHF | | K1145.404 | Stahl | blank (schwarz) | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0.19 CHF | | K1145.405 | Stahl | blank (schwarz) | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0.19 CHF | | K1145.406 | Stahl | blank (schwarz) | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0.19 CHF | | K1145.408 | Stahl | blank (schwarz) | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0.19 CHF | | K1145.410 | Stahl | blank (schwarz) | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0.36 CHF | | K1145.412 | Stahl | blank (schwarz) | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0.36 CHF | | K1145.414 | Stahl | blank (schwarz) | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0.46 CHF | | K1145.416 | Stahl | blank (schwarz) | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0.73 CHF | | K1145.420 | Stahl | blank (schwarz) | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 1.16 CHF | | K1145.422 | Stahl | blank (schwarz) | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1.72 CHF | | K1145.424 | Stahl | blank (schwarz) | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1.84 CHF | | K1145.427 | Stahl | blank (schwarz) | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 3.18 CHF | | K1145.430 | Stahl | blank (schwarz) | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 4.04 CHF | | K1145.433 | Stahl | blank (schwarz) | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 5.54 CHF | | K1145.436 | Stahl | blank (schwarz) | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 7.04 CHF | | K1145.304 | Stahl | verzinkt | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0.21 CHF | | K1145.305 | Stahl | verzinkt | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0.21 CHF | | K1145.306 | Stahl | verzinkt | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0.21 CHF | | K1145.308 | Stahl | verzinkt | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0.27 CHF | | K1145.310 | Stahl | verzinkt | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0.46 CHF | | K1145.312 | Stahl | verzinkt | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0.46 CHF | | K1145.314 | Stahl | verzinkt | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0.70 CHF | | K1145.316 | Stahl | verzinkt | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0.80 CHF | | K1145.320 | Stahl | verzinkt | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 1.26 CHF | | K1145.322 | Stahl | verzinkt | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1.84 CHF | | K1145.324 | Stahl | verzinkt | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1.90 CHF | | K1145.327 | Stahl | verzinkt | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 3.24 CHF | | K1145.330 | Stahl | verzinkt | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 4.14 CHF | | K1145.333 | Stahl | verzinkt | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 7.19 CHF | | K1145.336 | Stahl | verzinkt | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 8.78 CHF | | K1145.506 | Stahl | blank (schwarz) | 12 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0.36 CHF | | K1145.508 | Stahl | blank (schwarz) | 12 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0.37 CHF | | K1145.510 | Stahl | blank (schwarz) | 12 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0.76 CHF | | K1145.512 | Stahl | blank (schwarz) | 12 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 1.08 CHF | | K1145.516 | Stahl | blank (schwarz) | 12 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 1.93 CHF | | K1145.520 | Stahl | blank (schwarz) | 12 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 3.25 CHF | | K1145.524 | Stahl | blank (schwarz) | 12 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 5.46 CHF | | K1145.527 | Stahl | blank (schwarz) | 12 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 7.34 CHF | | K1145.530 | Stahl | blank (schwarz) | 12 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 7.69 CHF | | K1145.536 | Stahl | blank (schwarz) | 12 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 13.60 CHF | |
|
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl |
mehr Info |
Bestellnummer | Material Grundkörper | Festigkeitsklasse | D | E | H | SW | DIN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1145.103 | Edelstahl A2 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0.16 CHF | | K1145.104 | Edelstahl A2 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0.16 CHF | | K1145.105 | Edelstahl A2 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0.16 CHF | | K1145.106 | Edelstahl A2 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0.16 CHF | | K1145.108 | Edelstahl A2 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0.28 CHF | | K1145.110 | Edelstahl A2 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0.49 CHF | | K1145.112 | Edelstahl A2 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0.70 CHF | | K1145.116 | Edelstahl A2 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 1.14 CHF | | K1145.120 | Edelstahl A2 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 1.98 CHF | | K1145.130 | Edelstahl A2 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 9.47 CHF | | K1145.136 | Edelstahl A2 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 15.00 CHF | | K1145.114 | Edelstahl A2 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 1.05 CHF | | K1145.122 | Edelstahl A2 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 3.62 CHF | | K1145.124 | Edelstahl A2 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 4.05 CHF | | K1145.127 | Edelstahl A2 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 5.73 CHF | | K1145.133 | Edelstahl A2 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 11.72 CHF | | K1145.603 | Edelstahl A4 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0.21 CHF | | K1145.604 | Edelstahl A4 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0.21 CHF | | K1145.605 | Edelstahl A4 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0.21 CHF | | K1145.606 | Edelstahl A4 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0.21 CHF | | K1145.608 | Edelstahl A4 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0.37 CHF | | K1145.610 | Edelstahl A4 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0.64 CHF | | K1145.612 | Edelstahl A4 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0.89 CHF | | K1145.614 | Edelstahl A4 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 1.40 CHF | | K1145.616 | Edelstahl A4 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 1.47 CHF | | K1145.620 | Edelstahl A4 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 2.60 CHF | | K1145.622 | Edelstahl A4 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 4.69 CHF | | K1145.624 | Edelstahl A4 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 5.29 CHF | | K1145.627 | Edelstahl A4 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 7.43 CHF | | K1145.630 | Edelstahl A4 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 12.30 CHF | | K1145.633 | Edelstahl A4 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 15.25 CHF | | K1145.636 | Edelstahl A4 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 19.50 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|