Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl A2.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert.
Edelstahl A2-70, blank.
Hinweis:Passender Achsbolzen siehe B0430.Zeichnungshinweis:
U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde)
X1 = nach DIN 76 Teil 1
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0396 Augenschrauben DIN 444 Form B 182 kB
 Festigkeitsklassen 42,1 kB
 Normenübersicht der Verbindungselemente 715 kB

Zeichnungen

Augenschrauben DIN 444 Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FestigkeitsklasseOberfläche
Grundkörper
D1LD2D3BSRCADZub.PreisBestellen
K0396.0550Stahl8.8brüniertM5505121662,5 6.73 CHF
K0396.0575Stahl8.8brüniertM5755121662,5 7.05 CHF
K0396.0650Stahl8.8brüniertM6506141874 3.33 CHF
K0396.0675Stahl8.8brüniertM6756141874 3.91 CHF
K0396.0850Stahl8.8brüniertM8508182294 3.92 CHF
K0396.0875Stahl8.8brüniertM8758182294 4.54 CHF
K0396.1075Stahl8.8brüniertM1075102026124 5.09 CHF
K0396.10100Stahl8.8brüniertM10100102026124 5.94 CHF
K0396.1275Stahl8.8brüniertM1275122530146 6.29 CHF
K0396.12100Stahl8.8brüniertM12100122530146 6.93 CHF
K0396.12120Stahl8.8brüniertM12120122530146 8.03 CHF
K0396.12130Stahl8.8brüniertM12130122536146 11.94 CHF
K0396.1475Stahl8.8brüniertM1475142836166 15.73 CHF
K0396.14130Stahl8.8brüniertM14130142836166 17.53 CHF
K0396.16130Stahl8.8brüniertM16130163244176 11.64 CHF
K0396.20140Stahl8.8brüniertM20140184052226 30.14 CHF
K0396.10550Edelstahl A2-blankM5505121662,5 8.62 CHF
K0396.10650Edelstahl A2-blankM6506141874 7.04 CHF
K0396.10675Edelstahl A2-blankM6756141874 7.77 CHF
K0396.10850Edelstahl A2-blankM8508182294 8.07 CHF
K0396.10875Edelstahl A2-blankM8758182294 9.16 CHF
K0396.11075Edelstahl A2-blankM1075102026124 9.45 CHF
K0396.110100Edelstahl A2-blankM10100102026124 9.87 CHF
K0396.11275Edelstahl A2-blankM1275122530146 11.58 CHF
K0396.112100Edelstahl A2-blankM12100122530146 12.73 CHF
K0396.112120Edelstahl A2-blankM12120122530146 13.44 CHF
K0396.112130Edelstahl A2-blankM12130122536146 13.88 CHF
K0396.11475Edelstahl A2-blankM1475142836166 33.13 CHF
K0396.114130Edelstahl A2-blankM14130142836166 37.92 CHF
K0396.116130Edelstahl A2-blankM16130163244176 24.90 CHF
K0396.120140Edelstahl A2-blankM20140184052226 43.41 CHF

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Augenschrauben sind Befestigungselemente mit einer verhältnismäßig großen Öse und einem Gewinde. Die Öse gibt der Augenschraube ihrer Form nach auch den Namen. Die Augenschraube nach der DIN 444 Norm ähnelt einer sogenannten »Ringschraube, wobei die Augenschraube ein längeres Gewinde besitzt und die Ringschraube eine größere Öse.

Die Anwendungsmöglichkeiten unterscheiden sich aus diesem Grund in der Praxis auch deutlich. Die Augenschraube dient hauptsächlich der Befestigung von verschiedenen Gegenständen, wie beispielsweise von Drahtseilen, Haken Bolzen und Schäkeln. Ein Anwendungsbeispiel aus der Praxis wäre der Einsatz an einem sogenannten Spannschloss mit Kontermutter und einer Gewindestange.

Mithilfe solcher Spannelemente lassen sich Seilkonstruktionen oder Drähte auf Zug spannen. Dank einer hohen Stabilität werden Augenschrauben auch zur Ladungssicherung oder zur Lagefixierung genutzt. Augenschrauben werden häufig mit »Flügelmuttern befestigt. Dies ermöglicht ein schnelles Fixieren und Lösen der Schraube. Die große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten macht die Augenschraube nach DIN 444 zu einem beliebten Konstruktionselement im Maschinenbau. Das verhältnismäßig lange Gewinde ermöglicht eine problemlose Montage an der gewünschten Stelle.

Augenschrauben von KIPP sind in einer Stahl- oder Edelstahlausführung im Onlineshop erhältlich. Passend zu der Augenschraube DIN 444 gibt es auch passende »Achsbolzen.

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33