{"product":{"productId":"agid.24917","price":0.14,"name":"Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf, DIN EN ISO 7380"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant DIN EN ISO 7380-1, Form A
ab
0,16 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und Bund DIN EN ISO 7380-2, Form B
ab
0,25 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Hinweis
DIN EN ISO 7380-1 - Form A: Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant.
DIN EN ISO 7380-2 - Form B: Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und Bund.
DIN EN ISO 7380-2 - Form B: Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und Bund.