- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1492Sechskantschrauben Edelstahl mit Bund für Dicht- und... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Nur in Kombination mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe kann eine totraumfreie Abdichtung gewährleistet werden. Die polierten Schrauben haben eine Oberflächenrauhtiefe von Ra < 0,8 µm. Des Weiteren sind innenliegende Übergänge mit einem Mindestradius von 3 mm ausgeführt, was ein Anhaften von Schmutzpartikel verhindert und eine leichte Reinigung gewährleistet.
Die Sechskantschrauben mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben eignen sich bestens für eine Befestigung in Hygienebereichen und entsprechen darüber hinaus den Richtlinien der EHEDG, was mit dem entsprechenden Zertifikat bestätigt wird. Werkstoff:Edelstahl 1.4404. Ausführung:poliert.Hinweis:Nur in Verwendung mit speziell abgestimmter Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 besteht die Gültigkeit des EHEDG-Zertifikats. Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491. Sechskanthutmutter mit Bund K1493. Stecknüsse mit Kunststoffeinsätzen K1361. Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen K1362. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | B | K | L | R | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1492.04X8 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 8 | 0,45 | 7 | | | 4.24 CHF | | K1492.04X10 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 10 | 0,45 | 7 | | | 4.30 CHF | | K1492.04X12 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 12 | 0,45 | 7 | | | 4.36 CHF | | K1492.04X16 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 16 | 0,45 | 7 | | | 4.53 CHF | | K1492.04X20 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 20 | 0,45 | 7 | | | 4.75 CHF | | K1492.05X10 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 10 | 0,5 | 8 | | | 3.64 CHF | | K1492.05X12 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 12 | 0,5 | 8 | | | 3.70 CHF | | K1492.05X16 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 16 | 0,5 | 8 | | | 3.75 CHF | | K1492.05X20 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 20 | 0,5 | 8 | | | 4.08 CHF | | K1492.06X12 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 12 | 0,55 | 10 | | | 4.65 CHF | | K1492.06X16 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 16 | 0,55 | 10 | | | 4.73 CHF | | K1492.06X20 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 20 | 0,55 | 10 | | | 4.88 CHF | | K1492.06X25 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 25 | 0,55 | 10 | | | 5.24 CHF | | K1492.08X16 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 16 | 0,6 | 13 | | | 7.66 CHF | | K1492.08X20 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 20 | 0,6 | 13 | | | 7.80 CHF | | K1492.08X25 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 25 | 0,6 | 13 | | | 8.18 CHF | | K1492.08X30 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 30 | 0,6 | 13 | | | 8.47 CHF | | K1492.08X35 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 35 | 0,6 | 13 | | | 9.11 CHF | | K1492.10X20 | A | M10 | 22 | - | 14 | 20 | 0,75 | 16 | | | 9.95 CHF | | K1492.10X25 | A | M10 | 22 | - | 14 | 25 | 0,75 | 16 | | | 10.11 CHF | | K1492.10X30 | A | M10 | 22 | - | 14 | 30 | 0,75 | 16 | | | 10.53 CHF | | K1492.10X35 | A | M10 | 22 | - | 14 | 35 | 0,75 | 16 | | | 11.26 CHF | | K1492.10X40 | A | M10 | 22 | - | 14 | 40 | 0,75 | 16 | | | 12.38 CHF | | K1492.12X25 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 25 | 0,9 | 18 | | | 16.72 CHF | | K1492.12X30 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 30 | 0,9 | 18 | | | 18.22 CHF | | K1492.12X35 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 35 | 0,9 | 18 | | | 18.52 CHF | | K1492.12X40 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 40 | 0,9 | 18 | | | 18.92 CHF | | K1492.12X45 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 45 | 0,9 | 18 | | | 20.31 CHF | | K1492.16X30 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 30 | 1,2 | 24 | | | 23.64 CHF | | K1492.16X35 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 35 | 1,2 | 24 | | | 24.38 CHF | | K1492.16X40 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 40 | 1,2 | 24 | | | 25.01 CHF | | K1492.16X45 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 45 | 1,2 | 24 | | | 26.37 CHF | | K1492.16X50 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 50 | 1,2 | 24 | | | 28.05 CHF | | K1492.16X60 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 60 | 1,2 | 24 | | | 29.63 CHF | | K1492.04X25 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 25 | 0,45 | 7 | | | 5.11 CHF | | K1492.04X30 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 30 | 0,45 | 7 | | | 5.31 CHF | | K1492.04X35 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 35 | 0,45 | 7 | | | 5.62 CHF | | K1492.04X40 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 40 | 0,45 | 7 | | | 5.95 CHF | | K1492.05X25 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 25 | 0,5 | 8 | | | 4.28 CHF | | K1492.05X30 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 30 | 0,5 | 8 | | | 4.79 CHF | | K1492.05X35 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 35 | 0,5 | 8 | | | 5.31 CHF | | K1492.05X40 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 40 | 0,5 | 8 | | | 5.79 CHF | | K1492.05X45 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 45 | 0,5 | 8 | | | 6.80 CHF | | K1492.05X50 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 50 | 0,5 | 8 | | | 7.74 CHF | | K1492.06X30 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 30 | 0,55 | 10 | | | 5.68 CHF | | K1492.06X35 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 35 | 0,55 | 10 | | | 6.26 CHF | | K1492.06X40 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 40 | 0,55 | 10 | | | 6.73 CHF | | K1492.06X45 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 45 | 0,55 | 10 | | | 7.27 CHF | | K1492.06X50 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 50 | 0,55 | 10 | | | 7.96 CHF | | K1492.06X60 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 60 | 0,55 | 10 | | | 11.01 CHF | | K1492.08X40 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 40 | 0,6 | 13 | | | 9.70 CHF | | K1492.08X45 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 45 | 0,6 | 13 | | | 10.68 CHF | | K1492.08X50 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 50 | 0,6 | 13 | | | 11.27 CHF | | K1492.08X60 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 60 | 0,6 | 13 | | | 12.61 CHF | | K1492.08X70 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 70 | 0,6 | 13 | | | 13.64 CHF | | K1492.08X80 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 80 | 0,6 | 13 | | | 16.86 CHF | | K1492.10X45 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 45 | 0,75 | 16 | | | 13.08 CHF | | K1492.10X50 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 50 | 0,75 | 16 | | | 13.94 CHF | | K1492.10X60 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 60 | 0,75 | 16 | | | 15.10 CHF | | K1492.10X70 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 70 | 0,75 | 16 | | | 16.71 CHF | | K1492.10X80 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 80 | 0,75 | 16 | | | 18.19 CHF | | K1492.12X50 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 50 | 0,9 | 18 | | | 21.15 CHF | | K1492.12X60 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 60 | 0,9 | 18 | | | 23.17 CHF | | K1492.12X70 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 70 | 0,9 | 18 | | | 25.25 CHF | | K1492.12X80 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 80 | 0,9 | 18 | | | 29.79 CHF | | K1492.16X70 | B | M16 | 35 | 38 | 21,8 | 70 | 1,2 | 24 | | | 32.93 CHF | | K1492.16X80 | B | M16 | 35 | 38 | 21,8 | 80 | 1,2 | 24 | | | 36.27 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|