|
|
K1594Hutmuttern Edelstahl mit Bund und Dicht- und Unterlegscheiben... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Set: Hutmutter mit Bund K1493 + Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491.
Nur die Kombination von Hutmutter mit Bund und der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe kann eine totraumfreie Abdichtung gewährleisten.
Die Hutmutter mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe eignet sich bestens für eine Befestigung in Hygienebereichen und entspricht darüber hinaus den Richtlinien der EHEDG, was mit dem entsprechenden Zertifikat bestätigt wird. Werkstoff:Hutmutter: Edelstahl 1.4404.
Scheibe: Edelstahl 1.4404.
Dichtungsring:
70 EPDM 295 (schwarz).
70 EPDM 253815 (weiß).
75 Fluoroprene® XP 45 (blau). Ausführung:Hutmutter: Poliert.Hinweis:Nur für die Kombination von Hutmutter mit Bund K1493 und der speziell abgestimmten Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 besteht die Gültigkeit des EHEDG-Zertifikats. Achtung:Die Funktion des Hygienic USIT® Verschraubungssystems wurde in Verbindung mit Edelstahlmaterialien und gängigen Reinigungsmitteln erprobt. Die Eignung für den jeweiligen Einsatzfall muss durch den Anwender geprüft werden. Zubehör:Sechskantschrauben mit Bund K1492. Stecknüsse mit Kunststoffeinsätzen K1361. Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen K1362.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Komponente | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | D3 | H | R | S | SW | T | Zulassung / Zertifizierung | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1594.041 | 70 EPDM 295 | schwarz | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 9 | 0,45 | 1 | 7 | 4,8 | EHEDG | | | 8.14 CHF | | K1594.051 | 70 EPDM 295 | schwarz | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 11 | 0,5 | 1 | 8 | 6 | EHEDG | | | 8.61 CHF | | K1594.061 | 70 EPDM 295 | schwarz | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 13 | 0,55 | 1 | 10 | 7,2 | EHEDG | | | 9.13 CHF | | K1594.081 | 70 EPDM 295 | schwarz | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | 9,6 | EHEDG | | | 12.38 CHF | | K1594.101 | 70 EPDM 295 | schwarz | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | 12 | EHEDG | | | 14.68 CHF | | K1594.121 | 70 EPDM 295 | schwarz | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 23 | 0,9 | 1,5 | 18 | 14,4 | EHEDG | | | 21.90 CHF | | K1594.161 | 70 EPDM 295 | schwarz | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | 19,2 | EHEDG | | | 34.62 CHF | | K1594.042 | 70 EPDM 253815 | weiß | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 9 | 0,45 | 1 | 7 | 4,8 | EHEDG | | | 8.96 CHF | | K1594.052 | 70 EPDM 253815 | weiß | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 11 | 0,5 | 1 | 8 | 6 | EHEDG | | | 9.44 CHF | | K1594.062 | 70 EPDM 253815 | weiß | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 13 | 0,55 | 1 | 10 | 7,2 | EHEDG | | | 9.99 CHF | | K1594.082 | 70 EPDM 253815 | weiß | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | 9,6 | EHEDG | | | 13.48 CHF | | K1594.102 | 70 EPDM 253815 | weiß | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | 12 | EHEDG | | | 15.96 CHF | | K1594.122 | 70 EPDM 253815 | weiß | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 23 | 0,9 | 1,5 | 18 | 14,4 | EHEDG | | | 23.27 CHF | | K1594.162 | 70 EPDM 253815 | weiß | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | 19,2 | EHEDG | | | 36.63 CHF | | K1594.044 | Fluoroprene XP45 | blau | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 9 | 0,45 | 1 | 7 | 4,8 | EHEDG | | | 12.49 CHF | | K1594.054 | Fluoroprene XP45 | blau | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 11 | 0,5 | 1 | 8 | 6 | EHEDG | | | 12.92 CHF | | K1594.064 | Fluoroprene XP45 | blau | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 13 | 0,55 | 1 | 10 | 7,2 | EHEDG | | | 13.64 CHF | | K1594.084 | Fluoroprene XP45 | blau | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | 9,6 | EHEDG | | | 18.12 CHF | | K1594.104 | Fluoroprene XP45 | blau | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | 12 | EHEDG | | | 21.34 CHF | | K1594.124 | Fluoroprene XP45 | blau | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 23 | 0,9 | 1,5 | 18 | 14,4 | EHEDG | | | 28.84 CHF | | K1594.164 | Fluoroprene XP45 | blau | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | 19,2 | EHEDG | | | 45.12 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|