- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2063Sicherungsbleche Stahl oder Edelstahl DIN 5406 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Edelstahl A2.Ausführung:Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt.Hinweis:Sicherungsbleche DIN 5406 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 981. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | B | D | D1 | D2 | E | F | S | Passend zu | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2063.0010 | Stahl | blank | 3 | 10 | 21 | 13,5 | 3 | 8,5 | 1 | K2060.0010 | | | 0.62 CHF | | K2063.0012 | Stahl | blank | 3 | 12 | 25 | 17 | 3 | 10,5 | 1 | K2060.0012 | | | 0.62 CHF | | K2063.0015 | Stahl | blank | 4 | 15 | 28 | 21 | 4 | 13,5 | 1 | K2060.0015 | | | 0.62 CHF | | K2063.0017 | Stahl | blank | 4 | 17 | 32 | 24 | 4 | 15,5 | 1 | K2060.0017 | | | 0.62 CHF | | K2063.0020 | Stahl | blank | 4 | 20 | 36 | 26 | 4 | 18,5 | 1 | K2060.0020 | | | 0.62 CHF | | K2063.0025 | Stahl | blank | 5 | 25 | 42 | 32 | 5 | 23 | 1,25 | K2060.0025 | | | 0.62 CHF | | K2063.0030 | Stahl | blank | 5 | 30 | 49 | 38 | 5 | 27,5 | 1,25 | K2060.0030 | | | 0.62 CHF | | K2063.0035 | Stahl | blank | 5 | 35 | 57 | 44 | 6 | 32,5 | 1,25 | K2060.0035 | | | 0.85 CHF | | K2063.0040 | Stahl | blank | 6 | 40 | 62 | 50 | 6 | 37,5 | 1,25 | K2060.0040 | | | 0.85 CHF | | K2063.0045 | Stahl | blank | 6 | 45 | 69 | 56 | 6 | 42,5 | 1,25 | K2060.0045 | | | 1.01 CHF | | K2063.0050 | Stahl | blank | 6 | 50 | 74 | 61 | 6 | 47,5 | 1,25 | K2060.0050 | | | 1.37 CHF | | K2063.0055 | Stahl | blank | 7 | 55 | 81 | 67 | 8 | 52,5 | 1,5 | K2060.0055 | | | 1.53 CHF | | K2063.0060 | Stahl | blank | 7 | 60 | 86 | 73 | 8 | 57,5 | 1,5 | K2060.0060 | | | 1.62 CHF | | K2063.0065 | Stahl | blank | 7 | 65 | 92 | 79 | 8 | 62,5 | 1,5 | K2060.0065 | | | 1.72 CHF | | K2063.0070 | Stahl | blank | 8 | 70 | 98 | 85 | 8 | 66,5 | 1,5 | K2060.0070 | | | 1.87 CHF | | K2063.0075 | Stahl | blank | 8 | 75 | 104 | 90 | 8 | 71,5 | 1,5 | K2060.0075 | | | 2.24 CHF | | K2063.0080 | Stahl | blank | 8 | 80 | 112 | 95 | 10 | 76,5 | 1,8 | K2060.0080 | | | 3.33 CHF | | K2063.0085 | Stahl | blank | 8 | 85 | 119 | 102 | 10 | 81,8 | 1,8 | K2060.0085 | | | 3.70 CHF | | K2063.0090 | Stahl | blank | 10 | 90 | 126 | 108 | 10 | 86,5 | 1,8 | K2060.0090 | | | 4.23 CHF | | K2063.0095 | Stahl | blank | 10 | 95 | 133 | 113 | 10 | 91,5 | 1,8 | K2060.0095 | | | 4.51 CHF | | K2063.0100 | Stahl | blank | 10 | 100 | 142 | 120 | 12 | 96,5 | 1,8 | K2060.0100 | | | 4.81 CHF | | K2063.1010 | Stahl | verzinkt | 3 | 10 | 21 | 13,5 | 3 | 8,5 | 1 | K2060.010 | | | 0.62 CHF | | K2063.1012 | Stahl | verzinkt | 3 | 12 | 25 | 17 | 3 | 10,5 | 1 | K2060.012 | | | 0.62 CHF | | K2063.1015 | Stahl | verzinkt | 4 | 15 | 28 | 21 | 4 | 13,5 | 1 | K2060.015 | | | 0.62 CHF | | K2063.1017 | Stahl | verzinkt | 4 | 17 | 32 | 24 | 4 | 15,5 | 1 | K2060.017 | | | 0.62 CHF | | K2063.1020 | Stahl | verzinkt | 4 | 20 | 36 | 26 | 4 | 18,5 | 1 | K2060.020 | | | 0.62 CHF | | K2063.1025 | Stahl | verzinkt | 5 | 25 | 42 | 32 | 5 | 23 | 1,25 | K2060.025 | | | 0.62 CHF | | K2063.1030 | Stahl | verzinkt | 5 | 30 | 49 | 38 | 5 | 27,5 | 1,25 | K2060.030 | | | 0.62 CHF | | K2063.1035 | Stahl | verzinkt | 5 | 35 | 57 | 44 | 6 | 32,5 | 1,25 | K2060.035 | | | 0.85 CHF | | K2063.1040 | Stahl | verzinkt | 6 | 40 | 62 | 50 | 6 | 37,5 | 1,25 | K2060.040 | | | 0.85 CHF | | K2063.1045 | Stahl | verzinkt | 6 | 45 | 69 | 56 | 6 | 42,5 | 1,25 | K2060.045 | | | 1.01 CHF | | K2063.1050 | Stahl | verzinkt | 6 | 50 | 74 | 61 | 6 | 47,5 | 1,25 | K2060.050 | | | 1.37 CHF | | K2063.1055 | Stahl | verzinkt | 7 | 55 | 81 | 67 | 8 | 52,5 | 1,5 | K2060.055 | | | 1.53 CHF | | K2063.1060 | Stahl | verzinkt | 7 | 60 | 86 | 73 | 8 | 57,5 | 1,5 | K2060.060 | | | 1.62 CHF | | K2063.1065 | Stahl | verzinkt | 7 | 65 | 92 | 79 | 8 | 62,5 | 1,5 | K2060.065 | | | 1.72 CHF | | K2063.1070 | Stahl | verzinkt | 8 | 70 | 98 | 85 | 8 | 66,5 | 1,5 | K2060.070 | | | 1.87 CHF | | K2063.1075 | Stahl | verzinkt | 8 | 75 | 104 | 90 | 8 | 71,5 | 1,5 | K2060.075 | | | 2.24 CHF | | K2063.1080 | Stahl | verzinkt | 8 | 80 | 112 | 95 | 10 | 76,5 | 1,8 | K2060.080 | | | 3.33 CHF | | K2063.1085 | Stahl | verzinkt | 8 | 85 | 119 | 102 | 10 | 81,8 | 1,8 | K2060.085 | | | 3.70 CHF | | K2063.1090 | Stahl | verzinkt | 10 | 90 | 126 | 108 | 10 | 86,5 | 1,8 | K2060.090 | | | 4.23 CHF | | K2063.1095 | Stahl | verzinkt | 10 | 95 | 133 | 113 | 10 | 91,5 | 1,8 | K2060.095 | | | 4.51 CHF | | K2063.1100 | Stahl | verzinkt | 10 | 100 | 142 | 120 | 12 | 96,5 | 1,8 | K2060.100 | | | 4.81 CHF | | K2063.2010 | Edelstahl A2 | blank | 3 | 10 | 21 | 13,5 | 3 | 8,5 | 1 | K2060.1010 | | | 2.79 CHF | | K2063.2012 | Edelstahl A2 | blank | 3 | 12 | 25 | 17 | 3 | 10,5 | 1 | K2060.1012 | | | 2.79 CHF | | K2063.2015 | Edelstahl A2 | blank | 4 | 15 | 28 | 21 | 4 | 13,5 | 1 | K2060.1015 | | | 2.79 CHF | | K2063.2017 | Edelstahl A2 | blank | 4 | 17 | 32 | 24 | 4 | 15,5 | 1 | K2060.1017 | | | 2.79 CHF | | K2063.2020 | Edelstahl A2 | blank | 4 | 20 | 36 | 26 | 4 | 18,5 | 1 | K2060.1020 | | | 3.19 CHF | | K2063.2025 | Edelstahl A2 | blank | 5 | 25 | 42 | 32 | 5 | 23 | 1,25 | K2060.1025 | | | 3.82 CHF | | K2063.2030 | Edelstahl A2 | blank | 5 | 30 | 49 | 38 | 5 | 27,5 | 1,25 | K2060.1030 | | | 4.40 CHF | | K2063.2035 | Edelstahl A2 | blank | 6 | 35 | 57 | 44 | 5 | 32,5 | 1,25 | K2060.1035 | | | 5.85 CHF | | K2063.2040 | Edelstahl A2 | blank | 6 | 40 | 62 | 50 | 6 | 37,5 | 1,25 | K2060.1040 | | | 7.07 CHF | | K2063.2045 | Edelstahl A2 | blank | 6 | 45 | 69 | 56 | 6 | 42,5 | 1,25 | K2060.1045 | | | 7.80 CHF | | K2063.2050 | Edelstahl A2 | blank | 6 | 50 | 74 | 61 | 6 | 47,5 | 1,25 | K2060.1050 | | | 8.21 CHF | | K2063.2055 | Edelstahl A2 | blank | 7 | 55 | 81 | 67 | 8 | 52,5 | 1,5 | K2060.1055 | | | 10.45 CHF | | K2063.2060 | Edelstahl A2 | blank | 7 | 60 | 86 | 73 | 8 | 57,5 | 1,5 | K2060.1060 | | | 10.83 CHF | | K2063.2065 | Edelstahl A2 | blank | 7 | 65 | 92 | 79 | 8 | 62,5 | 1,5 | K2060.1065 | | | 11.55 CHF | | K2063.2070 | Edelstahl A2 | blank | 8 | 70 | 98 | 85 | 8 | 66,5 | 1,5 | K2060.1070 | | | 12.59 CHF | | K2063.2075 | Edelstahl A2 | blank | 8 | 75 | 104 | 90 | 8 | 71,5 | 1,5 | K2060.1075 | | | 13.87 CHF | | K2063.2080 | Edelstahl A2 | blank | 8 | 80 | 112 | 95 | 10 | 76,5 | 1,8 | K2060.1080 | | | 15.21 CHF | | K2063.2085 | Edelstahl A2 | blank | 8 | 85 | 119 | 102 | 10 | 81,8 | 1,8 | K2060.1085 | | | 15.70 CHF | | K2063.2090 | Edelstahl A2 | blank | 10 | 90 | 126 | 108 | 10 | 86,5 | 1,8 | K2060.1090 | | | 16.14 CHF | | K2063.2095 | Edelstahl A2 | blank | 10 | 95 | 133 | 113 | 10 | 91,5 | 1,8 | K2060.1095 | | | 16.81 CHF | | K2063.2100 | Edelstahl A2 | blank | 10 | 100 | 142 | 120 | 12 | 96,5 | 1,8 | K2060.1100 | | | 19.56 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|