Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Unterlegscheiben Kunststoff unverlierbar
K1526

Unterlegscheiben Kunststoff unverlierbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid.Ausführung:weiß.Hinweis:Die Unterlegscheiben sind vibrationsdämpfend und sichern die Schraubenverbindung unter anderem bei der Vormontage.
Außerdem schützen die Unterlegscheiben die Oberfläche vor Beschädigungen.
Nur für Gewinde mit Freistich geeignet wie z.B. bei Ringschrauben.
Anwendung:Die Unterlegscheiben über das Gewinde drücken oder drehen.Achtung:Bei Verwendung der Unterlegscheiben mit Ringschrauben, können die angegebenen Kräfte der Ringschrauben nicht gewährleistet werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1526 Unterlegscheiben Kunststoff unverlierbar 257 kB

Zeichnungen

Unterlegscheiben Kunststoff unverlierbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD1

D2GHCADZub.PreisBestellen
K1526.054,310M50,5 0.45 CHF
K1526.065,112M60,5 0.49 CHF
K1526.086,214M80,5 0.52 CHF
K1526.108,420M101 0.58 CHF
K1526.129,820M121 0.61 CHF
K1526.1613,528M161 0.70 CHF