- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2030Abdeckkappen Kunststoff für Sechskantmuttern und -schrauben |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Polyethylen.Ausführung:Grundkörper schwarz oder weiß.Hinweis:Passend für Sechskantschrauben DIN 931, DIN 933 und Sechskantmuttern DIN 934.Anwendung:Die Abdeckkappen mit Innensechskant dienen als Schutz vor Verschmutzungen, scharfen Kanten und verdecken hervorstehende Schraubenköpfe und Muttern.Montage:Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | H | Gewinde | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2030.007 | schwarz | 8 | M4 | 7 | | | 0.18 CHF | | K2030.008 | schwarz | 10 | M5 | 8 | | | 0.15 CHF | | K2030.010 | schwarz | 12,5 | M6 | 10 | | | 0.19 CHF | | K2030.013 | schwarz | 15 | M8 | 13 | | | 0.21 CHF | | K2030.016 | schwarz | 19,5 | M10 | 16 | | | 0.28 CHF | | K2030.017 | schwarz | 19,5 | M10 | 17 | | | 0.28 CHF | | K2030.018 | schwarz | 20,5 | M12 | 18 | | | 0.34 CHF | | K2030.019 | schwarz | 20,5 | M12 | 19 | | | 0.31 CHF | | K2030.022 | schwarz | 24 | M14 | 22 | | | 0.43 CHF | | K2030.024 | schwarz | 26 | M16 | 24 | | | 0.53 CHF | | K2030.030 | schwarz | 32,5 | M20 | 30 | | | 0.62 CHF | | K2030.032 | schwarz | 36 | M22 | 32 | | | 1.50 CHF | | K2030.036 | schwarz | 39 | M24 | 36 | | | 2.06 CHF | | K2030.046 | schwarz | 50 | M30 | 46 | | | 3.36 CHF | | K2030.107 | weiß | 8 | M4 | 7 | | | 0.19 CHF | | K2030.108 | weiß | 10 | M5 | 8 | | | 0.16 CHF | | K2030.110 | weiß | 12,5 | M6 | 10 | | | 0.24 CHF | | K2030.113 | weiß | 15 | M8 | 13 | | | 0.25 CHF | | K2030.116 | weiß | 19,5 | M10 | 16 | | | 0.33 CHF | | K2030.117 | weiß | 19,5 | M10 | 17 | | | 0.31 CHF | | K2030.118 | weiß | 20,5 | M12 | 18 | | | 0.39 CHF | | K2030.119 | weiß | 20,5 | M12 | 19 | | | 0.36 CHF | | K2030.122 | weiß | 24 | M14 | 22 | | | 0.43 CHF | | K2030.124 | weiß | 26 | M16 | 24 | | | 0.53 CHF | | K2030.130 | weiß | 32,5 | M20 | 30 | | | 0.62 CHF | | K2030.132 | weiß | 36 | M22 | 32 | | | 1.50 CHF | | K2030.136 | weiß | 39 | M24 | 36 | | | 2.06 CHF | | K2030.146 | weiß | 50 | M30 | 46 | | | 2.69 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|