- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1159Zylinderschrauben mit Innensechskant Gewinde bis Kopf DIN 912 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | D | L | DK | K | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1159.05X40 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.07 CHF | | K1159.05X50 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M5 | 50 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.25 CHF | | K1159.05X60 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M5 | 60 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.62 CHF | | K1159.05X80 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.95 CHF | | K1159.06X40 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0.77 CHF | | K1159.06X50 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 0.89 CHF | | K1159.06X60 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1.01 CHF | | K1159.06X70 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1.28 CHF | | K1159.06X90 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 3.64 CHF | | K1159.06X100 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 4.16 CHF | | K1159.08X50 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1.47 CHF | | K1159.08X60 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 1.71 CHF | | K1159.08X70 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 2.12 CHF | | K1159.08X80 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 2.72 CHF | | K1159.08X90 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 4.62 CHF | | K1159.10X50 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 2.12 CHF | | K1159.10X60 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 3.09 CHF | | K1159.10X70 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 3.47 CHF | | K1159.10X80 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 3.82 CHF | | K1159.10X90 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 5.52 CHF | | K1159.10X100 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 6.09 CHF | | K1159.12X80 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 5.09 CHF | | K1159.12X90 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 5.69 CHF | | K1159.12X100 | Stahl | 8.8 | blank (schwarz) | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 6.79 CHF | | K1159.405X40 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.08 CHF | | K1159.405X70 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.66 CHF | | K1159.405X80 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.98 CHF | | K1159.406X40 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0.79 CHF | | K1159.406X50 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 0.92 CHF | | K1159.406X60 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1.04 CHF | | K1159.406X70 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1.31 CHF | | K1159.406X80 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 1.53 CHF | | K1159.406X90 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 3.68 CHF | | K1159.406X100 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 4.20 CHF | | K1159.408X50 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1.49 CHF | | K1159.408X60 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 1.74 CHF | | K1159.408X70 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 2.17 CHF | | K1159.408X80 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 2.76 CHF | | K1159.408X90 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 4.66 CHF | | K1159.408X100 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 5.29 CHF | | K1159.410X50 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 2.15 CHF | | K1159.410X60 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 3.12 CHF | | K1159.410X70 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 3.52 CHF | | K1159.410X80 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 3.88 CHF | | K1159.410X90 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 5.57 CHF | | K1159.410X100 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 6.16 CHF | | K1159.412X70 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 4.92 CHF | | K1159.412X80 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 5.12 CHF | | K1159.412X90 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 5.73 CHF | | K1159.412X100 | Stahl | 8.8 | galvanisch verzinkt | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 6.85 CHF | | K1159.105X40 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.66 CHF | | K1159.105X70 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 2.47 CHF | | K1159.106X40 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 1.19 CHF | | K1159.106X50 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 1.40 CHF | | K1159.106X60 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1.56 CHF | | K1159.106X70 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1.95 CHF | | K1159.106X80 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 2.32 CHF | | K1159.106X90 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 5.54 CHF | | K1159.106X100 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 6.33 CHF | | K1159.108X50 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 2.26 CHF | | K1159.108X60 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 2.61 CHF | | K1159.108X70 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 3.24 CHF | | K1159.108X80 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 4.16 CHF | | K1159.108X90 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 7.02 CHF | | K1159.108X100 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 7.93 CHF | | K1159.110X50 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 3.22 CHF | | K1159.110X60 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 4.66 CHF | | K1159.110X70 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 5.27 CHF | | K1159.110X80 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 5.81 CHF | | K1159.110X90 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 8.41 CHF | | K1159.110X100 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 9.21 CHF | | K1159.112X70 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 7.37 CHF | | K1159.112X80 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 7.71 CHF | | K1159.112X90 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 8.58 CHF | | K1159.112X100 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 10.31 CHF | | K1159.605X40 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.96 CHF | | K1159.605X70 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 2.98 CHF | | K1159.605X80 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 3.59 CHF | | K1159.606X40 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 1.40 CHF | | K1159.606X50 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 1.68 CHF | | K1159.606X60 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1.89 CHF | | K1159.606X70 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 2.35 CHF | | K1159.606X80 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 2.78 CHF | | K1159.606X90 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 6.65 CHF | | K1159.606X100 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 7.59 CHF | | K1159.608X50 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 2.70 CHF | | K1159.608X60 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 3.13 CHF | | K1159.608X70 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 3.91 CHF | | K1159.608X80 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 4.97 CHF | | K1159.608X90 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 8.43 CHF | | K1159.608X100 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 9.50 CHF | | K1159.610X50 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 3.88 CHF | | K1159.610X60 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 5.58 CHF | | K1159.610X70 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 6.31 CHF | | K1159.610X80 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 6.95 CHF | | K1159.610X90 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 10.04 CHF | | K1159.610X100 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 11.05 CHF | | K1159.612X80 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 9.24 CHF | | K1159.612X100 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 12.33 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|