- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1146Sechskantmuttern mit Klemmteil DIN 980 erweitert |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl A2.Ausführung:Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Sechskantmuttern mit Klemmteil DIN 980 Form V (Ganzmetallmutter, einteilig).
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet. Die Form und Maße der Edelstahl-Ausführungen sind gleich wie bei DIN 934 mit zusätzlicher Quetschung.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Festigkeitsklasse | D | E | H | M | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1146.204 | Stahl | 8 | M4 | 7,66 | 4,2 | 2,2 | 7 | | | 0.55 CHF | | K1146.205 | Stahl | 8 | M5 | 8,79 | 5,1 | 2,75 | 8 | | | 0.36 CHF | | K1146.206 | Stahl | 8 | M6 | 11,05 | 6 | 3,3 | 10 | | | 0.45 CHF | | K1146.208 | Stahl | 8 | M8 | 14,38 | 8 | 4,4 | 13 | | | 0.77 CHF | | K1146.210 | Stahl | 8 | M10 | 18,9 | 10 | 5,5 | 17 | | | 1.56 CHF | | K1146.212 | Stahl | 8 | M12 | 21,1 | 12 | 6,6 | 19 | | | 1.87 CHF | | K1146.214 | Stahl | 8 | M14 | 23,9 | 14 | 7,7 | 22 | | | 2.54 CHF | | K1146.216 | Stahl | 8 | M16 | 26,76 | 16 | 8,8 | 24 | | | 3.01 CHF | | K1146.220 | Stahl | 8 | M20 | 32,95 | 20 | 11 | 30 | | | 4.17 CHF | | K1146.224 | Stahl | 8 | M24 | 39,55 | 24 | 13,2 | 36 | | | 6.82 CHF | | K1146.227 | Stahl | 8 | M27 | 45,2 | 27 | 14,8 | 41 | | | 10.83 CHF | | K1146.230 | Stahl | 8 | M30 | 50,85 | 30 | 16,5 | 46 | | | 10.96 CHF | | K1146.308 | Stahl | 10 | M8 | 14,38 | 8 | 4,4 | 13 | | | 1.01 CHF | | K1146.310 | Stahl | 10 | M10 | 18,9 | 10 | 5,5 | 17 | | | 1.81 CHF | | K1146.312 | Stahl | 10 | M12 | 21,1 | 12 | 6,6 | 19 | | | 2.57 CHF | | K1146.314 | Stahl | 10 | M14 | 23,9 | 14 | 7,7 | 22 | | | 3.25 CHF | | K1146.316 | Stahl | 10 | M16 | 26,76 | 16 | 8,8 | 24 | | | 3.47 CHF | | K1146.320 | Stahl | 10 | M20 | 32,95 | 20 | 11 | 30 | | | 5.35 CHF | | K1146.324 | Stahl | 10 | M24 | 35 | 24 | 13,2 | 36 | | | 7.78 CHF | | K1146.327 | Stahl | 10 | M27 | 45,2 | 27 | 14,8 | 41 | | | 13.08 CHF | | K1146.330 | Stahl | 10 | M30 | 50,85 | 30 | 16,5 | 46 | | | 14.52 CHF | | K1146.104 | Edelstahl A2 | 70 | M4 | 7,66 | 4,2 | 2,2 | 7 | | | 0.62 CHF | | K1146.105 | Edelstahl A2 | 70 | M5 | 8,79 | 5,1 | 2,75 | 8 | | | 0.65 CHF | | K1146.106 | Edelstahl A2 | 70 | M6 | 11,05 | 6 | 3,3 | 10 | | | 0.79 CHF | | K1146.108 | Edelstahl A2 | 70 | M8 | 14,38 | 8 | 4,4 | 13 | | | 1.02 CHF | | K1146.110 | Edelstahl A2 | 70 | M10 | 18,9 | 10 | 5,5 | 17 | | | 2.11 CHF | | K1146.112 | Edelstahl A2 | 70 | M12 | 21,1 | 12 | 6,6 | 19 | | | 3.16 CHF | | K1146.114 | Edelstahl A2 | 70 | M14 | 23,9 | 14 | 7,7 | 22 | | | 4.32 CHF | | K1146.116 | Edelstahl A2 | 70 | M16 | 26,76 | 16 | 8,8 | 24 | | | 4.08 CHF | | K1146.120 | Edelstahl A2 | 70 | M20 | 32,95 | 20 | 11 | 30 | | | 6.37 CHF | | K1146.124 | Edelstahl A2 | 70 | M24 | 39,55 | 24 | 13,2 | 36 | | | 9.52 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|